Betriebsspannung

PXC4.M16S-2

PXC4.M16-2

 

AC 24 V

DC 24 V

AC 24 V

DC 24 V

Volllast

76 VA / 3.2 A

65 W / 2.7 A

80 VA / 3.3 A

67 W / 2.8 A

Basislast
PXC4.M16S-2: Ohne Belastung durch I/O-Module TXM und Feldgeräte
PXC4.M16-2: Ohne Belastung durch I/O-Module TXM, KNX PL-Link und Feldgeräte

8 VA / 0.33 A

5 W / 0.2 A

8 VA / 0.33 A

5 W / 0.2 A

Feldgerätespeisung V+ (DC 24 V, 100 mA)
(Klemmen 8 und 19)

5 VA / 0.2 A

3 W / 0.13 A

5 VA / 0.2 A

3 W / 0.13 A

Feldgerätespeisung V≃
(Klemmen 18 und 29)

48 VA / 2 A

48 W / 2 A

48 VA / 2 A

48 W / 2 A

Speisung I/O-Module TXM

15 VA / 0.6 A

8.5 W / 0.35 A

15 VA / 0.6 A

8.5 W / 0.35 A

KNX PL-Link-Speisung

 

 

4 VA / 0.17 A

2.2 W / 0.09 A