Betriebsspannung (24 V≃, ⏊, )

AC 24 V -15 / +20 % (PELV)

AC 24 V Klasse 2 (US)

48…63 Hz

Betriebsspannung DC 24 V (24 V≃, ⏊, )

DC 24 V -15 / +20% (PELV)

DC 24 V Klasse 2 (US)

Funktionserde (US)

Funktionserde  

Die Klemme für die Funktionserde muss installationsseitig mit der Gebäude-Erde (PE) verbunden sein.

Schraubklemmen für Drahtquerschnitte bis

Max. 2.5 mm2 (14 AWG)

Interne Sicherung

4 A irreversibel/nicht ersetzbar

Externe Absicherung der Zuleitung (EU)

Schmelzsicherung max. 10 A träge
oder
Schutzschalter max. 13 A
Auslösekennlinie B, C, D nach EN 60898 oder
oder
Speisung mit Strombegrenzung max. 10 A

Schutz

Umkehranschlussschutz DC 24 V