PXC4.M16-2-Varianten 1) | PXC4.M16S-2 | PXC4.M16-2 |
|---|---|---|
|
Bestellnummer | S55375-C153 | S55375-C151 |
Anzahl der Eingänge/Ausgänge (I/Os) (Onboard) | 16 | 16 |
Anzahl der universellen Eingänge/Ausgänge (UIO) | 12 | 12 |
Anzahl der Relais-Ausgänge (DO) | 4 | 4 |
Anzahl der Eingänge/Ausgänge (Onboard + TXM) | Max. 50 | Max. 50 |
Anzahl der Integrationsdatenpunkte | 0 | Max. 40 |
Gesamtzahl der TXM-I/Os und Integrationsdatenpunkte | 50 2) | 90 2) |
Anzahl der KNX PL-Link-Geräte | 0 | Max. 64 2) |
Anzahl der konfigurierbaren RS485-Schnittstellen für Modbus RTU-Integration | 0 | 1 |
Anzahl der M-Bus-Zähler, verdrahtet über Pegelwandler (RS485) 3) | 0 | Max. 250 |
|
1) Für Details zum Engineering, siehe PXC4, PXC5 & PXC7 Planungsübersicht (A6V13054435). 2) KNX PL-Link Datenpunkte zählen nicht als Integrationsdatenpunkte Für KNX PL-Link ist nur die Beschränkung der BACnet-Objekte zu beachten. 3) Die Beschränkung ergibt sich aus der max. Anzahl Integrationsdatenpunkte und der max. Anzahl BACnet-Objekte. |