Die kompakte Bauweise lässt die Montage der Geräte auf einer Normtragschiene oder einer Wand zu.
|
| 6 | Steckbare Klemmenblöcke mit Schraubklemmen | |
7 | Anschluss für I/O-Module TXM | ||
8 | Steckbarer Klemmenblock mit Schraubklemmen | ||
9 | PXC4.M16-2: Steckbarer Klemmenblock mit Schraubklemmen PXC4.M16S-2: Steckbarer Klemmenblock mit Schraubklemmen | ||
10 | PXC4.M16-2: Steckbarer Klemmenblock mit Schraubklemmen MS/ TP | ||
11 | DIP-Schalter für Busabschluss und Polarisation | ||
1 | Kunststoffgehäuse | 12 | Schieber für Montage auf DIN-Schienen |
2 | Service-Taste (Identifikation im Netzwerk und WLAN Ein/Aus) | 13 | Ösen für Kabelbinder |
3 | LEDs für Kommunikation und Zustand | 14 | Löcher für Wandmontage |
4 | PXC4.M16-2: Steckbarer Klemmenblock mit Schraubklemmen | 15 | Datum/Serie und Seriennummer |
5 | Steckbarer Klemmenblock mit Schraubklemmen | 16 | QR-Code für Standardzugang WLAN (Beschreibung siehe technische Daten) |
LED-Anzeigen
Aktivität | LED | Farbe | Aktivität | Funktion |
|---|---|---|---|---|
|
| RUN | Grün | Dauernd Ein | Gerät betriebsbereit |
Rot | Dauernd Aus | OK | ||
MS/TP | Gelb | Blinkt | Kommunikation BACnet MS/TP | |
COM TX (PXC4.M16-2) | Gelb | Blinkt | Kommunikation | |
COM RX (PXC4.M16-2) | Gelb | |||
SVC | Rot | Dauernd Aus | OK | |
Blinkt nach Wink-Befehl | Identifikation des Geräts nach Empfang des Wink-Befehls | |||
WLAN | Blau | Stetig Aus Stetig Ein Blinkt | WLAN inaktiv WLAN aktiv und min. ein WLAN-Client verbunden WLAN aktiv und kein WLAN-Client verbunden | |
Service-Taste |
| Drücken für 0.2 ... 1 s | ID im Netzwerk | |
Drücken für1 ... 3 s | WLAN aktivieren/deaktivieren | |||
| Gemäss Beschreibung | Folgende Schritte ausführen, um das Gerät zurückzusetzen:
| ||