PXC4.E16-2 Varianten 1) | PXC4.E16S-2 | PXC4.E16-2 |
---|---|---|
Bestellnummer | S55375-C152 | S55375-C150 |
Anzahl der Ein-/Ausgänge (Onboard) | 16 | 16 |
Anzahl universelle Ein-/Ausgänge (UIO) | 12 | 12 |
Anzahl Relais-Ausgänge (DO) | 4 | 4 |
Anzahl Ein-/Ausgänge (Onboard + TXM) | Max. 40 | Max. 40 |
Anzahl Integrationsdatenpunkte | 0 | Max. 40 |
Gesamtzahl der TXM-I/Os und Integrationsdatenpunkte | 40 | 80 2) |
Anzahl KNX PL-Link-Geräte | 0 | Max. 64 2) |
Anzahl konfigurierbare Feldnetzwerke gemäss RS485 (entweder für Modbus RTU oder M-Bus Pegelwandler mit je max. 250 m) | 0 | 1 |
Anzahl M-Bus-Zähler, verdrahtet über Pegelwandler (RS485) 3) | 0 | Max. 250 |
Anzahl mit PXC4.E16-2/PXC4.E16S-2 als Hub verbundene BACnet/SC-Knoten | 0 | 0 |
1) Für Details zum Engineering, siehe PXC4, PXC5 & PXC7 Planungsübersicht, A6V13054435. 2) KNX PL-Link Datenpunkte zählen nicht als Integrationsdatenpunkte Für KNX PL-Link ist nur die Beschränkung der BACnet-Objekte zu beachten. 3) Die Beschränkung ergibt sich aus der max. Anzahl Integrationsdatenpunkte und der max. Anzahl BACnet-Objekte. |