Beschreibung | Typ | Datenblatt |
|---|---|---|
|
BACnet Touchpanels mit integrierter Datenspeicherung und Webserverfunktion: 7.0 " 10.1 " 15.6 " |
PXM30.E PXM40.E PXM50.E | |
TCP/IP-Client-Touchpanels mit Datenhaltung im Webserver PXG3.Wx00-2: 7.0 " 10.1 " 15.6 " |
PXM30-1 PXM40-1 PXM50-1 | |
BACnet/IP-Webserver mit Standardfunktionalität BACnet/IP-Webserver mit erweiterter Funktionalität | PXG3.W100-2 PXG3.W200-2 |