Klemme | Symbol | Beschreibung | Modul | Kanal |
1, 2 | 2 x RJ45-Schnittstelle für Ethernet mit Switch |
|
| |
3, 4 | KNX | PXC4.E16-2: KNX PL-Link |
|
|
5, 6 | ≃, ⏊ | Betriebsspannung AC 24 V oder DC 24 V |
|
|
7 | Funktionserde (muss installationsseitig mit Gebäudeerdung (PE) verbunden sein). |
|
| |
9 bis 17 | Ux | Universelle Eingänge/Ausgänge 1…12 | 61 | 1…12 |
| ≃, ⏊ | Messnull für Ux |
|
|
8, 19 | V+ | DC 24 V-Speisung für Feldgeräte 2.4 W / 100 mA |
|
|
18, 29 | V≃ | AC 24 V-Speisung für Feldgeräte 48 VA / 2 A |
|
|
68, 69, 70 | COM | PXC4.E16-2: Schnittstelle EIA-485 (M-Bus, Modbus RTU) |
|
|
Begriff | Ein, Aus | PXC4.E16-2: Schalter für Busabschluss |
|
|
Polar | Ein, Aus | Schalter für Polarisierung |
|
|
75 bis 86 | DOx | Relaisausgänge 1...4 | 11 | 1…4 |
Leitungslängen für Feldgeräte
Leitungslänge max. 300 m (1000 ft), Kupferdraht oder -litze.
Querschnitt je nach Signal.
30 m (100 ft) für die Signaltypen AI NTC10K und AI NTC100K
oder 300 m (984 ft) mit Abschirmung
Beispiele für Anschlussschaltpläne für universelle Ein-/Ausgänge
Digitale Eingänge |
|
| |
|
| ||
Zähleingänge: | Zähleingänge, die schneller als 1 Hz zählen und über mehr als 10 m mit analogen Eingängen im gleichen Kabelkanal liegen, müssen abgeschirmt werden. |
Analoge Eingänge |
|
| |
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
Analoge Ausgänge |
|
| |
|
| ||
|
|