Alimentazione elettrica DC 24 V - Montaggio - Installazione - FDA222 - FDA242
FDA222, FDA242 Rivelatore di fumo a campionamento d'aria Installazione;Montaggio
- Product Family
- Sinteso
- Cerberus PRO
- Content Language
- Italian
- Content Type
- Technical Documentation > Mounting Instructions
- Technical Documentation > Installation Instructions
- Document No
- A6V13580856_it--_a
- Download ID
- A6V14585065
- Stock No.
- S54333-F105-A1
- S54333-F106-A1
- Product No.
- FDA222
- FDA242
- Access level
- Internet
- File Type
- html
- md
Alimentazione elettrica DC 24 V- Collegare il cavo al connettore.
- Diametro cavo: 0,2…2,5 mm2 flessibile (AWG 12…30)
- Diametro cavo: 0,2…1,5 mm2 fisso
Collegare l'alimentazione elettrica DC 24 V