Fijación en superficie nivelada - Instalación - Montaje - FDA222 - FDA242
FDA222, FDA242 Detector de humos por aspiración Instalación;Montaje
- Product Family
- Sinteso
- Cerberus PRO
- Content Language
- Español
- Content Type
- ,Technical Manual,Manual técnico,Technical Manual,"Technical manual, complete" > Installation Instructions
- ,Technical Manual,Manual técnico,Technical Manual,"Technical manual, complete" > Mounting Instructions
- Document No
- A6V13580856_es--_a
- Download ID
- A6V14584651
- Stock No.
- S54333-F105-A1
- S54333-F106-A1
- Product No.
- FDA222
- FDA242
- Access level
- Internet
- File Type
- html
Fijación en superficie nivelada- Lugar de montaje: superficie nivelada
- Perforar cuatro orificios según la plantilla de perforación suministrada. Para el esquema de orificios, véase 'Dimensiones'.
- Si es necesario, usar tacos adecuados.
- Enroscar los tornillos hasta una distancia de 7 mm entre la superficie y la cabeza del tornillo.
- Enganchar el fondo de la carcasa en los tornillos.
- Apretar los tornillos con cuidado.
- El fondo de la carcasa está fijado.