Alimentación eléctrica DC 24 V - Instalación - Montaje - FDA222 - FDA242
FDA222, FDA242 Detector de humos por aspiración Instalación;Montaje
- Product Family
- Sinteso
- Cerberus PRO
- Content Language
- Español
- Content Type
- Technical Documentation > Installation Instructions
- Technical Documentation > Mounting Instructions
- Document No
- A6V13580856_es--_a
- Download ID
- A6V14584651
- Stock No.
- S54333-F105-A1
- S54333-F106-A1
- Product No.
- FDA222
- FDA242
- Access level
- Internet
- File Type
- html
- md
Alimentación eléctrica DC 24 V- Conectar los cables al conector.
- Sección del conductor: 0,2…2,5 mm2 flexible (AWG 12…30)
- Sección del conductor: 0,2…1,5 mm2 fijo
Conectar la alimentación eléctrica DC 24 V