Tipo | Denominazione | Numero d'ordine | Peso [kg] |
|---|---|---|---|
FDA222 | Rivelatore di fumo a campionamento d'aria | S54333-F105-A1 | 2,400 |
FDA242 | Rivelatore di fumo a campionamento d'aria | S54333-F106-A1 | 2,400 |
Accessori | |||
FDAZ295 | Scheda relè | S54333-B105-A1 | 0,045 |
FDAZ296 | Scheda 4...20 mA | S54333-B106-A1 | 0,025 |
FP120-Z1 | Kit alimentatore A (70 W) | S54400-S122-A1 | 3,920 |
FA2003-A1 | Batteria (12 V, 7 Ah, VdS) | A5Q00019353 | 2,450 |
FA2004-A1 | Batteria (12 V, 12 Ah, VdS) | A5Q00019354 | 3,930 |
FA2005-A1 | Batteria (12 V, 17 Ah, VdS) | A5Q00019677 | 5,640 |
FDAZ292 | Scatola filtro ASD | S54333-C92-A1 | 0,220 |
Parti di ricambio | |||
FDAZ292-AA | Set di filtri ASD | S54333-S91-A1 | 0,009 |
FDAS292 | Aspiratore | S54333-B12-A1 | 0,120 |
FDAS291 | Camera di rivelazione | S54333-B11-A1 | 0,230 |