| FDA222 | FDA242 |
---|---|---|
Tension d'exploitation | DC 19…30 V | DC 19…30 V |
Courant d'exploitation typique :
| Exploitation normale : 120 mA Alarme : 130 mA | Exploitation normale : 150 mA Alarme : 160 mA |
Courant d'exploitation maximal :
| Exploitation normale : 190 mA Alarme : 235 mA | Exploitation normale : 260 mA Alarme : 305 mA |
Température d'exploitation | -20…+60 °C | -20…+60 °C |
Humidité de l'air | 5…95 % (sans condensation) | 5…95 % (sans condensation) |
Zone de surveillance (conformément aux prescriptions et normes locales) | 1600 m2 Classe A : 800 m2 | 3000 m2 Classe A : 1200 m2 |
Zones d'alarme pour détection : | 0,004…20 %/m obs | 0,003…20 %/m obs |
Longueur de tuyau maximale
|
100 m 200 m |
150 m 400 m |
Nombre maximal d'orifices d'aspiration | 60 | 125 |
Altitude maximale d'exploitation | 4000 m d'altitude | 4000 m d'altitude |
Type de protection | IP30 | IP30 |
Lieu de montage | Vertical en amont, vertical en aval | Vertical en amont, vertical en aval |
Dimensions (l x h x p) | 262 x 326 x 124 mm | 262 x 326 x 124 mm |
Tuyau d'aspiration de l'air, tuyau d'évacuation de l'air | Ø extérieur 25 mm Ø intérieur 21 mm | Ø extérieur 25 mm Ø intérieur 21 mm |
Pression de l'aspirateur à 25 l/min | 'High' : 300 Pa | 'High' : 500 Pa |
Options pour les orifices d'aspiration | L'option préconfectionnée ou la longueur de tuyau maximale doit correspondre au calcul effectué avec 'FXS2056 ASD Asyst‑Tool V3' | L'option préconfectionnée ou la longueur de tuyau maximale doit correspondre au calcul effectué avec 'FXS2056 ASD Asyst‑Tool V3' |
Niveau de puissance sonore 1 selon le réglage de l'aspirateur | 'High' : 36 dBA 'Medium' : 35 dBA 'Low' : 34 dBA | 'High' : 39 dBA 'Medium' : 36 dBA 'Low' : 35 dBA |
Entrée de câble Presse-étoupe | Face arrière, dessus, côté sur le côté M25 × 1,5, en haut M20 × 1,5 | Face arrière, dessus, côté sur le côté M25 × 1,5, en haut M20 × 1,5 |
Compatibilité système Communication | FC20xx/FC72x (FS20/FS720) FDnet/C-NET | FC20xx/FC72x (FS20/FS720) FDnet/C-NET |
3 sorties d'alarme par relais | Sélectionnable avec ou sans auto-entretien Courant nominal 2,0 A à DC 30 V Sélectionnable : contact normalement ouvert/normalement fermé (NO/NC) | Sélectionnable avec ou sans auto-entretien Courant nominal 2,0 A à DC 30 V Sélectionnable : contact normalement ouvert/normalement fermé (NO/NC) |
1 relais de dérangement | Courant nominal 2,0 A à DC 30 V Contact normalement fermé (NC) | Courant nominal 2,0 A à DC 30 V Contact normalement fermé (NC) |
GPI : raccordement de boutons externes 3 entrées | Sélectionnable : inversé/non inversé Sélectionnable : avec/sans surveillance des interruptions ou des interruptions et courts-circuits Tension de surveillance DC 3 V Résistance de ligne max. 20 Ω | Sélectionnable : inversé/non inversé Sélectionnable : avec/sans surveillance des interruptions ou des interruptions et courts-circuits Tension de surveillance DC 3 V Résistance de ligne max. 20 Ω |
Bornes | Connecteurs push-in | Connecteurs push-in |
Carte SD | Formatée en FAT32, max. 32 Go | Formatée en FAT32, max. 32 Go |
Section de conducteur :
|
0,2…2,5 mm2 flexible (AWG 12…30) 0,2…1,5 mm2 rigide 0,2…1,5 mm2 flexible/rigide |
0,2…2,5 mm2 flexible (AWG 12…30) 0,2…1,5 mm2 rigide 0,2…1,5 mm2 flexible/rigide |
Interface (accessoire) FDAZ295 | Carte relais avec 6 sorties
| Carte relais avec 6 sorties
|
Interface (accessoire) FDAZ296 | Carte 4...20mA avec 2 sorties
| Carte 4...20mA avec 2 sorties
|
Indicateur de poussière | Oui | Oui |
Affichage | 4x indicateurs d'état d'alarme Dérangements Poussières Etat de connexion | 4x indicateurs d'état d'alarme Dérangements Poussières Etat de connexion |
Zone de service | LED 'Etat OK' USB-C Réglages : fonctions de réarmement (Reset) Réglages : densité de fumée, débit d'air | LED 'Etat OK' USB-C Réglages : fonctions de réarmement (Reset) Réglages : densité de fumée, débit d'air |
Normalisation : valeur de fumée, débit d'air | Réglages : valeurs de seuil pour les alarmes de fumée et les dérangements Réglages : densité de fumée et débit d'air Pendant la normalisation : les valeurs prédéfinies sont conservées. | Réglages : valeurs de seuil pour les alarmes de fumée et les dérangements Réglages : densité de fumée et débit d'air Pendant la normalisation : les valeurs prédéfinies sont conservées. |
Journal d'événements : heure et date (max. 40000 entrées) | Historique interne non volatile : densité de fumée, débit d'air, état du détecteur, dérangements | Historique interne non volatile : densité de fumée, débit d'air, état du détecteur, dérangements |
Période de garantie | 2 ans | 2 ans |
Normes | EN 54‑20 A, B, C EN 54‑17 IEC 62443-4-1, IEC 62443-4-2 | EN 54‑20 A, B, C EN 54‑17 IEC 62443-4-1, IEC 62443-4-2 |
Homologations
|
G223055 IITS2 113879 0003 |
G223055 IITS2 113879 0003 |
1 | Niveau de puissance sonore évalué A en [dB] conformément DIN EN ISO 3744‑2010. Les valeurs de mesures sont des valeurs typiques mesurées avec un morceau de tube sur l'entrée d'air et sur la sortie d'air. |