Documentation technique > Fiche technique du produit
Document No
A6V13580771_fr--_c
Download ID
A6V14582841
Stock No.
S54333-F105-A1
S54333-F106-A1
Product No.
FDA222
FDA242
Access level
Internet
File Type
html
Caractéristiques
Détection optique étendue avec la technologie de double longueur d'onde (bleu et infrarouge) : les détecteurs de fumée par aspiration FDA222, FDA242 alertent le plus tôt possible grâce à la technologie de double longueur d'onde. Ils sont conçus pour la protection de tous types d'équipements dans des zones de surveillance jusqu'à 3000 m2.
Les détecteurs aspirent l'air en continu au moyen d'un système de tuyauterie à travers des orifices d'aspiration. L'air est amené vers une chambre de détection brevetée dans laquelle les particules de fumée très petites sont détectées au moyen d'une lumière diffusée.
Faibles coûts de montage et d'entretien : les détecteurs de fumée par aspiration FDA222, FDA242 peuvent être utilisés sur une ligne de détection FDnet/C-NET.
Configuration des détecteurs FDA222, FDA242 dans une application via une interface sans fil ou USB. L'ensemble des configurations des détecteurs, des travaux de maintenance et des processus de gestion des alarmes et des dérangements peuvent être exécutés directement sur l'appareil.
Montage et mise en service 'out-of-the-box' : l'installation est simplifiée grâce aux fonctions combinées de normalisation de la valeur de fumée et du débit d'air, ainsi qu'aux pré-réglages des seuils d'alarme et de dérangement.
Boîtier filtrant ASD FDAZ292 disponible en accessoire : les poussières et autres impuretés présentes dans l'air aspiré sont filtrées et n'atteignent pas le détecteur de fumée par aspiration. Les filtres du boîtier filtrant ASD se remplacent facilement.
Les chambres de détection et l'aspirateur peuvent être remplacés.
L'affichage peut être pivoté à 180° lors du montage.