| FDA222 | FDA242 |
---|---|---|
Tensión de servicio | DC 19…30 V | DC 19…30 V |
Corriente de servicio típica:
| Funcionamiento normal: 120 mA Alarma: 130 mA | Funcionamiento normal: 150 mA Alarma: 160 mA |
Corriente de servicio máxima:
| Funcionamiento normal: 190 mA Alarma: 235 mA | Funcionamiento normal: 260 mA Alarma: 305 mA |
Temperatura de servicio | -20…+60 °C | -20…+60 °C |
Humedad del aire | 5…95 % (sin condensación por humedad) | 5…95 % (sin condensación por humedad) |
Área de monitorización (según las especificaciones y normativas locales) | 1600 m2 Clase A: 800 m2 | 3000 m2 Clase A: 1200 m2 |
Rangos de alarma para detección: | 0,004…20 %/m obs | 0,003…20 %/m obs |
Longitud máxima de tubo
|
100 m 200 m |
150 m 400 m |
Número máximo de aberturas de aspiración | 60 | 125 |
Altura de aplicación máxima | 4000 m sobre el nivel del mar | 4000 m sobre el nivel del mar |
Categoría de protección | IP30 | IP30 |
Posición de montaje | Vertical hacia delante, vertical hacia atrás | Vertical hacia delante, vertical hacia atrás |
Dimensiones (A x H x L) | 262 x 326 x 124 mm | 262 x 326 x 124 mm |
Tubería de aspiración de aire, tubería de escape de aire | Diámetro exterior 25 mm Diámetro interior 21 mm | Diámetro exterior 25 mm Diámetro interior 21 mm |
Presión de aspirador a 25 l/min | 'High': 300 Pa | 'High': 500 Pa |
Opciones para orificios de succión | Opción prefabricada o longitud máxima de tubería según el cálculo con 'FXS2056 ASD Asyst‑Tool V3' | Opción prefabricada o longitud máxima de tubería según el cálculo con 'FXS2056 ASD Asyst‑Tool V3' |
El nivel de potencia acústica 1 depende del nivel del aspirador | 'High': 36 dBA 'Medium': 35 dBA 'Low': 34 dBA | 'High': 39 dBA 'Medium': 36 dBA 'Low': 35 dBA |
Alimentación de cable Prensaestopas para cable | Lado posterior, superior, lateral Lateral M25 × 1,5, superior M20 × 1,5 | Lado posterior, superior, lateral Lateral M25 × 1,5, superior M20 × 1,5 |
Compatibilidad del sistema Comunicación | FC20xx/FC72x (FS20/FS720) FDnet/C-NET | FC20xx/FC72x (FS20/FS720) FDnet/C-NET |
3 salidas de alarma de relé | Seleccionable con/sin enclavamiento Corriente nominal 2,0 A a DC 30 V Seleccionable: Contacto normalmente abierto/Contacto normalmente cerrado (NA/NC) | Seleccionable con/sin enclavamiento Corriente nominal 2,0 A a DC 30 V Seleccionable: Contacto normalmente abierto/Contacto normalmente cerrado (NA/NC) |
1 relé de avería | Corriente nominal 2,0 A a DC 30 V Contacto normalmente cerrado (NC) | Corriente nominal 2,0 A a DC 30 V Contacto normalmente cerrado (NC) |
GPI: Conexión de pulsador externo 3 entradas | Seleccionable: invertido/no invertido Seleccionable: con/sin monitorización en busca de circuito abierto o circuito abierto y cortocircuito Tensión de monitorización DC 3 V Resistencia de línea máx. 20 Ω | Seleccionable: invertido/no invertido Seleccionable: con/sin monitorización en busca de circuito abierto o circuito abierto y cortocircuito Tensión de monitorización DC 3 V Resistencia de línea máx. 20 Ω |
Terminales | Conexión a presión | Conexión a presión |
Tarjeta SD | FAT32 formateada, máx. 32GB | FAT32 formateada, máx. 32GB |
Sección del conductor:
|
0,2…2,5 mm2 flexible (AWG 12…30) 0,2…1,5 mm2 fijo 0,2…1,5 mm2 flexible/fijo |
0,2…2,5 mm2 flexible (AWG 12…30) 0,2…1,5 mm2 fijo 0,2…1,5 mm2 flexible/fijo |
Interfaz (accesorio) FDAZ295 | Tarjeta de relé con 6 salidas
| Tarjeta de relé con 6 salidas
|
Interfaz (accesorio) FDAZ296 | Tarjeta 4...20 mA con 2 salidas
| Tarjeta 4...20 mA con 2 salidas
|
Indicador de polvo | Sí | Sí |
Indicación | 4x indicadores de estado de alarma Averías Polvo Estado de conexión | 4x indicadores de estado de alarma Averías Polvo Estado de conexión |
Área de servicio | Led 'Estado OK' USB C Ajustes: Función de restablecimiento (reset) Ajustes: Densidad del humo, corriente de aire | Led 'Estado OK' USB C Ajustes: Función de restablecimiento (reset) Ajustes: Densidad del humo, corriente de aire |
Normalización: Valor de humo, corriente de aire | Ajustes: Valores umbral para alarmas de humo y averías Ajustes: Densidad de humo y corriente de aire Durante la normalización: Los valores preconfigurados se mantienen. | Ajustes: Valores umbral para alarmas de humo y averías Ajustes: Densidad de humo y corriente de aire Durante la normalización: Los valores preconfigurados se mantienen. |
Protocolo de eventos: Indicación de fecha y hora (máx. 40000 entradas) | Memoria de eventos no volátil interna: Densidad del humo, corriente de aire, estado del detector, averías | Memoria de eventos no volátil interna: Densidad del humo, corriente de aire, estado del detector, averías |
Periodo de garantía | 2 años | 2 años |
Estándares | EN 54‑20 A, B, C EN 54-17 IEC 62443-4-1, IEC 62443-4-2 | EN 54‑20 A, B, C EN 54-17 IEC 62443-4-1, IEC 62443-4-2 |
Homologaciones
|
G223055 IITS2 113879 0003 |
G223055 IITS2 113879 0003 |
1 | Nivel de potencia acústica valorado con A [dB] según DIN EN ISO 3744-2010. Los valores de medición son valores típicos, medidos en un tramo de tubería en la entrada de aire y en la salida de aire. |