Pantalla frontal
La pantalla frontal muestra indicaciones de los estados del dispositivo.
- Nivel de alarma
- Polvo
- Corriente de aire
- Campo de inscripción
- Funcionamiento
- Conexión
- Avería
- Zumbador
Indicaciones de estado
Campo de inscripción | |||||
Alarma de incendio 2 | Funcionamiento | ||||
Alarma de incendio 1 | Conexión | ||||
Pre-alarma | Polvo | Avería | |||
Advertencia temprana | Corriente de aire | Tecla de servicio |
Abrir el detector de humos por aspiración
Abrir la carcasa para acceder al área de servicio:
- Desplazar dos elementos deslizantes a la posición
en la parte superior e inferior.
- Presionar dos lengüetas hacia dentro con un destornillador en la parte superior.
- Inclinar la parte superior de la tapa hacia delante y retirarla.
Accesorios
Tarjeta de relé FDAZ295 | |
---|---|
|
Tarjeta de 4...20 mA FDAZ296 | |
---|---|
|
Aspirador FDAS292 (FDA222, FDA242, FDA261, FDA262) | |
---|---|
|
Cámara de detección FDAS291 (FDA222, FDA242, FDA261, FDA262) | |
---|---|
|
Kit fuente de alimentación FP120-Z1 | |
---|---|
|
Batería FA2003-A1 (12 V, 7 Ah, VdS) | |
---|---|
|
Batería FA2004-A1 (12 V, 12 Ah, VdS) | |
---|---|
|
Batería FA2005-A1 (12 V, 17 Ah, VdS) | |
---|---|
|
Caja de filtrado ASD FDAZ292 | |
---|---|
|
Elemento filtrante ASD FDAZ292‑AA | |
---|---|
|