• Detección óptica ampliada por longitudes de onda dobles (azul e infrarrojo): Gracias a la tecnología de doble longitud de onda, los detectores de humos por aspiración FDA222, FDA242 emiten la alarma en el momento más temprano posible. Han sido diseñados para proteger las instalaciones más diversas con un área de monitorización de hasta 3000 m2.
  • Los detectores aspiran aire de forma continua por unas aberturas de aspiración mediante un sistema de tuberías. El aire se desvía a una cámara de detección patentada en la que se detecta la presencia mínima de humo mediante luz difusa.
  • Gastos de montaje y mantenimiento reducidos: Los detectores de humos por aspiración FDA222, FDA242 se pueden usar en una línea de detectores FDnet/C-NET.
  • Configuración de FDA222, FDA242 mediante app, a través de una interfaz inalámbrica o de USB. Todas las configuraciones del detector, trabajos de mantenimiento y la gestión de alarmas y averías se puede realizar directamente en el dispositivo.
  • Montaje y puesta en servicio 'Out-of-the-box': Funciones combinadas para la normalización del valor del humo y la corriente de aire, así como la preconfiguración adecuada para umbrales de alarma y avería permiten una instalación sencilla.
  • Caja de filtrado ASD FDAZ292 disponible como accesorio: El polvo y otro tipo de contaminación del aire aspirado se filtran y no llegan al detector de humos por aspiración. Los filtros en la caja de filtrado ASD se pueden sustituir fácilmente.
  • La cámara de detección y el aspirador también se pueden sustituir.
  • La pantalla se puede montar 180° girado.