Unterstützte, verbundene Geräte
Der Cloud-Dienst ist momentan mit den ausgewählten, handelsüblichen Geräten von Siemens kompatibel. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der verfügbaren verbundenen Geräte. Der Kunde ist für die Installation des verbundenen Geräts am Standort und alle damit verbundenen Kosten für die Erbringung des Cloud-Dienstes gemäss der zugehörigen Dokumentation für das verbundene Gerät verantwortlich.
Komponente | Beschreibung | Pro Projekt | |
|---|---|---|---|
Edge-Gerät | Das CXE200 ist ein Edge-Gerät als Integrationspunkt für GA-Systeme, Smart-Geräte und Cloud-Apps. | 1 | |
Desigo Plug and Play Automation Basis-Cloud-Abo mit Inbetriebnahme- APP | Desigo Plug and Play Automation Cloud-App mit Funktionen für Planung, Inbetriebnahme und Bedienung eines GA-Systems. | 1 | |
Fan-Coil-Systemkomponenten
Komponente | Beschreibung | Pro Projekt | |
|---|---|---|---|
Raumthermostat für FCU | Siemens RDF660MB / RDF302 / RDF400BN / RDF440BN / RDF460BN sind Modbus-Raumthermostaten für 2-/4-Rohr FCU mit 2-Punkt-Ventilen, ECM-Ventilator und 2x universellem Eingang mit optionaler Elektroheizungsapplikation und Senden von Temperaturablesungen an die App Desigo Plug and Play Automation. | Max. 100 Modbus-Thermostaten (RS485 Einschränkungen bei mehr als 32 Geräten) | |
Zähler (Heizen/Kühlen und Strom), Siemens oder Dritte. | Wärme-/Kältezähler messen die Wasserdurchflussrate, Vorlauf- und Rücklauftemperatur, aus denen die übertragene Wärmeenergie berechnet wird. Wärme-/Kältezähler messen die Wasserdurchflussrate, Vorlauf- und Rücklauftemperatur, aus denen die übertragene Wärmeenergie berechnet wird. Stromzähler messen den elektrischen Energieverbrauch. Häufige, periodische Zählerablesungen werden zur Überwachung der Energieeffizienz eines Systems eingesetzt und um Tagestarife vorteilhaft zu nutzen. | Max. 4 M-Bus-Zähler | |
Relais | Modbus-Relais zur Integration mit Primäranlage. | Max. 2 | |
Funk-Komponenten
Komponente | Beschreibung | Pro Netzwerk | Pro Projekt | |
|---|---|---|---|---|
Thread Border-Router | Der Thread-Border-Router aktiviert die IoT-Verbindung zwischen den Edge-Gerät und den Funk-Endgeräten. Hinweis: Jeder Thread-Border-Router erstellt ein eigenes Mesh-Netzwerk. | 1 Thread-Border-Router => 1 Thread-Border-Router-Netzwerk | Max. 4 (pro Edge-Gerät) | |
Thread-Mesh-Extender | Der Thread-Mesh-Extender stellt eine Funkverbindung und Pfade zu den Endgeräten sicher. | Max. 15 | Max. 60 | |
Funk-Raumstellantrieb | Der Funk-Raumstellantrieb stellt eine Heizkörper-Sanierungslösung für die Aktivierung der Gebäudeautomation bereit. Wir empfehlen max. 20 Funk-Raumstellantrieb pro Thread-Border-Router/Thread-Mesh-Extender. | Max. 100 (total Funk-Endgeräte) | Max. 400 (total Funk-Endgeräte) | |
Funk-Raumgerät | Das Funk-Raumgerät stellt die Raumtemperaturregelung über Funkkommunikation auf KNX IoT über Thread bereit. Wir empfehlen max. 20 Funk-Raumgeräte pro Thread-Border-Router/Thread-Mesh-Extender. | Max. 100 (total Funk-Endgeräte) | Max. 400 (total Funk-Endgeräte) | |
Funk-Raumfühler | Der Funk-Raumfühler erfasst die Raumtemperatur, Feuchtigkeit und CO2-Daten über Funkkommunikation KNX IoT über Thread bereit. Wir empfehlen max. 20 Funk-Raumfühler pro Thread-Border-Router/Thread-Mesh-Extender. | Max. 100 (total Funk-Endgeräte) | Max. 400 (total Funk-Endgeräte) | |
Web-Browser und Anzeigegeräte
Für den Zugriff auf die Cloud-Dienste empfehlen wir die Verwendung von entweder Google Chrome oder Mozilla Firefox bei einer Bildschirmauflösung von 1920x1080 Pixeln oder mehr.
Internet-Verbindung
Die Bandbreite der Internet-Verbindung bestimmt die Performance des Cloud-Dienstes.