Technische Daten allgemein | |
|---|---|
Nenndurchmesser | DN25 |
Maximaler Arbeitsdruck | 100 bar |
Minimaler Arbeitsdruck | 9.75 bar(g) / 10.75 bar(a)1 nur für FK-5-1-12 (laut VdS-Kalkulationssoftware) |
Medium |
|
Düsenaustragsfläche |
|
Anschlussgewinde | G1" BSP |
Material | Edelstahl |
Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C, nicht kondensierend |
Transport-/ Lagertemperatur | -40°C bis +70°C, nicht kondensierend |
Abmessungen | Siehe Kapitel ‘Typenübersicht‘, ‘Maßbilder‘ |
1 | bar(g) = Gauge / bar(a) = Absolut |
Technische Daten nach Typ | ||||
|---|---|---|---|---|
Typ | Blendenbohrung | Gesamtlänge | Querschnitt | Gewicht |
SDNS-S | 3,0 – 8,6 | 552 | 7 – 58 | 2,00 |
SDNS-M | 8,8 – 15,4 | 652 | 61 – 186 | 2,15 |
SDNS-L | 15,6 – 20,0 | 752 | 191 – 314 | 2,30 |
SDNS-M-H | 8,8 – 15,4 | 572 | 61 – 186 | 2,05 |
SDNS-L-H | 15,6 – 20,0 | 682 | 191 – 314 | 2,20 |
SDNS-M-SC | 8,8 – 15,4 | 652 | 61 – 186 | 2,15 |
Markierung | |
|---|---|
| SDNS‑x S54476-B280-xx VdS G314001 WP 100B WW/YY Blendendurchmesser |
Normen, Richtlinien und Zulassungen | |
|---|---|
PED-Kategorie gemäß Europäische Druckgeräte-Richtlinie (PED 2014/68/EU) | SEP (Sound Engineering Practice - Gute Ingenieurpraxis) |
Fluid-Gruppe gemäß Europäische Druckgeräte-Richtlinie (PED 2014/68/EU) | 2 (Fluide, die nicht in Fluid-Gruppe 1 'Gefährliche Fluide' eingeteilt sind) |
VdS | G314001 |
RoHS | Konform |