Die Sinorix™ Silent Nozzles SDNS-x sind so konzipiert, dass sie das Löschmittel mit einem reduzierten Schallpegel ausbringen, der mit dem Betrieb von Speichersystemen (Festplatten) vereinbar ist. Dabei lässt das 'lineare Design' der Düse das Löschmittel mit einem reduzierten Druck und gezielter Strahlformung deutlich gleichmäßiger und ruhiger in den zu schützenden Raum einströmen.

Die Löschdüsen helfen, geräuschbedingte Störungen von Festplatten und ganzen Datenspeichersystemen in Rechenzentren und Serverräumen während einer Löschmittelflutung zu vermeiden.

Alle SDNS-Varianten sind für Raumschutzanwendungen vorgesehen, haben jedoch besondere Ausprägungen bezüglich maximalem Blendendurchmesser und Strahlbild.

Ausrichtungen zur Rohrachse:

Düse

Strahlbild

Beschreibung

SDNS-S

Düse hängend, Strahlbild horizontal

90°/270° zur Rohrachse

Anwendungen bei kleinen (Teil-)Volumen und/oder wo das ausschließlich horizontale Strahlbild wichtig ist.

Beispiele:

  • Direkt oberhalb von Serverschränken
  • Innerhalb Kaltgang-Einhausungen
  • Zwischenböden / -decken

SDNS-M

Düse hängend, Strahlbild radial

90°/135°/180°/225°/270° zur Rohrachse

Anwendungen bei mittleren (Teil-)Volumen

SDNS-L

Düse hängend, Strahlbild radial

90°/120°/150°/180°/210°/240°/270° zur Rohrachse

Anwendungen bei größtmöglichen (Teil-)Volumen

Düse

Strahlbild

Beschreibung

SDNS-M-H

Düse hängend, Strahlbild horizontal

90°/100°/110°/250°/260°/270° zur Rohrachse

Anwendungen bei mittleren (Teil-)Volumen; Strahlbild besonders geeignet für die Verwendung mit FK-5-1-12

SDNS-L-H

Düse hängend, Strahlbild horizontal

90°/100°/110°/120°/240°/250°/260°/270° zur Rohrachse

Anwendungen bei größtmöglichen (Teil-)Volumen; Strahlbild besonders geeignet für die Verwendung mit FK-5-1-12

SDNS-M-SC

Düse stehend, Strahlbild horizontal

60°/70°/80°/90°/100° im Bezug zur hängenden Rohrachse

Wandmontage