Elektriksel teknik özellikler
Çalışma voltajı | DC 12…33 V |
Çalışma akımı | 1,5…3,7 mA |
Hizalama için minimum gerilim | DC 20 V |
Hizalama sırasında güç | 7,2…11,3 mA |
İletişim | FDnet/C-NET |
Sistem uyumluluğu
|
FS20 FS720, FC360 |
EN 54-17'ye göre kısa devre yalıtkanı | |
Sürekli akım | Max. 1,5 A |
Anahtarlama akımı | Max. 2 A |
Kaçak akım | Max. 1,5 mA |
Seri empedans | Max. 0,4 Ω |
Kablo bağlantısı
Kablo türü | Çift telli kablo |
İletken kesiti | 0,2…1,5 mm2 |
3 kırılma noktası | Kablo rakoru M20, ½" veya ¾" için |
4 delikler | Ø 21 mm'ye kadar kablo rakorları için |
Testler
Alarm testi | Optik alarm testi için devreye alma ünitesini (aksesuar) kullanın. |
Çevresel koşullar
Çalışma sıcaklığı | -20…+55 °C |
Depolama sıcaklığı | -40…+85 °C |
Nem oranı | %93 (yoğuşmasız) |
Güvenlik sınıfı | IP53 |
Konut yanıcılık sınırı | UL94 V-0 Polikarbonat |
Gövde rengi | ~ RAL 9016 Beyaz |
Optik özellikler
Dedektör ve prizma arasındaki mesafe | 5...50 m, tek prizma ile (teslimat kapsamına dahildir) |
50...120 m, FDLRL242 prizma seti ile (uzun mesafe) | |
Optik dalga boyu | Duman algılama: 850 nm, kızılötesi (görünmez) |
Lazer ile hizalama: 650 nm, sınıf 3R <5 mW (görünür) | |
Hızlı sinyal zayıflaması durumunda arıza mesajı (Δ ≤2 s) | ≥%98 |
Maksimum açısal hizalama dedektör, reflektör | ±4,5° (hizalama cihazı ile ±70°) |
Maksimum hizalama hatası dedektörü | ±0,5° |
Maksimum hizalama hatası reflektörü | ±5° |
Standartlar, onaylar
Standartlar | EN 54-12, EN 54-17 |
İzinler
|
G208017 LF 015 A0 |