FDL242 Lineer duman dedektörü dumanı algılamak için kullanılır ve bir FDnet/C-NET dedektör hattı üzerinden çalıştırılır.
Teslimat kapsamına duman dedektörü, temel ünite ve tek bir reflektör dahildir.
Dedektör, görünmeyen spektrumda bir kızılötesi ışık demetini reflektöre gönderir, reflektör de demeti dedektöre geri gönderir. İzlenecek ölçüm bölümüne duman girerse kızılötesi ışık demeti zayıflar. Sinyal belirli ölçüm değerlerine ulaştığında, dedektör ilgili tehlike seviyesini kontrol paneline iletir.
Mevcut parametre ayarları
No. | Tanım | %n sönüm için alarm | %tepki değeri (EN 54-12) |
---|---|---|---|
01 | Işın kesintisi olan standart = Hata | 58 | 35 (1,87 dB) |
02 | Işın kesintisi olan standart = Alarm | 58 | 35 (1,87 dB) |
03 | Işın kesintisine duyarlı = Hata | 50 | 29 (1,49 dB) |
04 | Işın kesintisine duyarlı = Alarm | 50 | 29 (1,49 dB) |
05 | Işın kesintisine çok duyarlı = Hata | 44 | 25 (1,25 dB) |
06 | Işın kesintisine çok duyarlı = Alarm | 44 | 25 (1,25 dB) |
Tüm parametre ayarları EN 54-12'ye göre onaylanmıştır.
'%tepki değeri' = Tespit mesafesini bir kez geçişte ışının zayıflaması. ör. dB skalasında %35: -10×log(1-0.35)
VdS uyarınca kurulum için aşağıdakiler geçerlidir:
FDL242 Lineer duman dedektörünü söndürme sistemlerini kontrol etmek ve tetiklemek için tasarlanmış sistemlerde ve bileşenlerde kullanmayın.