Technische Daten | |
---|---|
Nenndruck | 140 bar |
Steuerdruck Minimum Maximum |
6 bar 10 bar |
Anschluss des Kugelventils SELVAL-140-25F SELVAL-140-32F SELVAL-140-50F SELVAL-140-80F SELVAL-140-100F |
BSP G1" Innengewinde BSP G1 1/4" Innengewinde BSP G2" Innengewinde ISO 6164-2 Flansch 3" ISO 320 Flansch 4" |
Innendurchmesser des Kugelventils SELVAL-140-25F SELVAL-140-32F SELVAL-140-50F SELVAL-140-80F SELVAL-140-100F |
25 mm 32 mm 48 mm 76 mm 100 mm |
Anschluss Steuergaseingang SELVAL-140-25F SELVAL-140-32F SELVAL-140-50F SELVAL-140-80F SELVAL-140-100F |
G1/8" Innengewinde G1/4" Innengewinde G1/4" Innengewinde G1/4" Innengewinde G1/4" Innengewinde |
Gas | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2, FK-5-1-12, HFC 227ea |
Steuergas | IG-01, IG-100, IG-55, IG-541, Druckluft |
Schalterbox Spannung Strom Endschalteranzahl |
12 V bis 250 V AC/DC 0,1 A bis 10 A 2 Umschaltkontakte |
Einbaulage | Beliebig |
Durchflussrichtung | Gemäß Pfeil auf Gehäuse |
Schlüsselweite für Handbetätigung SELVAL-140-25F SELVAL-140-32F SELVAL-140-50F SELVAL-140-80F SELVAL-140-100F |
15 mm 19 mm 22 mm 27 mm 36 mm |
Materialien | Verzinkter Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium, Kunststoff, Elastomere |
Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -20 °C bis +65 °C, nicht kondensierend |
Gewicht SELVAL-140-25F SELVAL-140-32F SELVAL-140-50F SELVAL-140-80F SELVAL-140-100F |
6,9 kg 10,9 kg 18,3 kg 80,1 kg 113,4 kg |
OEM Typ | |
---|---|
SELVAL-140-25F | F3001000 |
Markierung auf dem Kugelventil | |
---|---|
JJJJ-WW FiWaRec F300xxxx-002 DNxx + Gx / ISOx PN140bar --> VdS CE 0786 Pilot-pressure pmin 6bar, pmax 10bar |
Zertifizierungen und Konformitäten | |
---|---|
VdS | G321007 |
UKCA | 0086-CPR-798100 |
UL/ULC | EX28673 |
FM | PR461720 |
RoHS | Konform |
| ||
305/2011/EU (BauPV) EN 12094-5 | 0786-CPR-30235 |
Die Declaration of Performance (Leistungserklärung) und/oder die Declaration of Conformity (Konformitätserklärung) sind beim Customer Support Center, Tel.: +49 89 9221-8000 oder auf der folgenden Website erhältlich https://siemens.com/bt/download. |