WARNUNG
Änderung untersagt

Jede Produktänderung ist untersagt.

Vor der Montage:

  • Prüfen, dass die Gewinde nicht beschädigt und frei von Schmutz, Fett und anhaftenden Resten sind.
WARNUNG
Übermittlung von falschen Signalen

Um die Übermittlung von falschen Signalen zu vermeiden, die Stellung der Endschalter nicht verändern.

Für die Montage des Produktes:

  • Prüfen, dass die Halterung stabil ist.
    HINWEIS! Das Produkt nicht an einem Maschinenteil befestigen. Das Produkt nur an einer Gebäudekonstruktion befestigen.
  • Einbaulage ist beliebig.

  • Bei Verwendung eines Quantum-Fittings ist darauf zu achten, dass die O-Ring Dichtung nicht beschädigt wird.
  • Bei der Montage des Bereichsventils auf einem Standardrohr ist ein geeignetes Dichtmittel zu verwenden.
  • Nur Dichtmittel verwenden, die für die Rohrleitung vor oder hinter dem Bereichsventil geeignet sind.
  • Werden die Bereichsventile über die Innengewinde mit einer Rohrleitung verbunden, die Verschraubungen am Kugelventil gegenhalten, um ein Festziehen oder Lösen zu vermeiden.
  • Die Durchflussrichtung einhalten.
  • Den Steuerkreis (L8) an Anschluss [5] des Ventils mittels der folgenden Fittinge anschließen:
    FIT-905 und FIT-906: Bereichsventil G1"
    FIT-903: Bereichsventile G1 1/4", G2", G3", G4"
    HINWEIS! Anschluss [4] ist mit einem Sinterfilter versehen. Niemals diesen Anschluss komplett verschließen.
  • Für den elektrischen Anschluss des Ventils und die Überwachung seiner Position, nur Widerstände verwenden, die mit der verwendeten LSZ kompatibel sind.

Das folgende Schaltschema zeigt die Position der Endschalter und des Positionsanzeigers.

Schalterbox
Überwachung der geschlossenen Position

Die ausführliche Beschreibung ist der Montageanleitung zu entnehmen.