Bereichsventil
- Kugelventil mit pneumatischem Antrieb für Mehrbereichslöschanlagen
- Schalterbox mit zwei Endschaltern zur Überwachung der Ventilstellung (offen/geschlossen)
- Erhältlich in verschiedenen Größen: DN25, DN32, DN50, DN80 und DN100
- Nenndruck: 140 bar
- Steuerdruck: 6 bis 10 bar
- Lieferumfang: Schlüssel für Handbetätigung
Produktcodes:
SELVAL-140-25F - S54476-B76-A20
SELVAL-140-32F - S54476-B76-A21
SELVAL-140-50F - S54476-B76-A22
SELVAL-140-80F - S54476-B76-A23
SELVAL-140-100F - S54476-B76-A24