Das System muss eine Verbindung zu einer cloudbasierten BMS-Plattform herstellen können, die es cloudbasierten SaaS-Applikationen ermöglicht, auf Daten des vor Ort installierten Systems zuzugreifen und die folgenden Aufgaben auszuführen:

  • Übersicht über den Zustand von einzelnen oder mehreren Standorten anzeigen
  • Aktuellen Wert von Datenpunkten anzeigen
  • Vor-Ort-Datenpunkte kommandieren/überschreiben
  • Ereignisse/Alarme von einem oder mehreren Standorten in einer einheitlichen und konsolidierten Ansicht darstellen
  • Aggregierte Informationen auf verschiedenen Ebenen basierend auf Datenpunktwerten oder Ereignisinformationen darstellen
  • Visualisierung von Energieverbrauchsinformationen auf der Grundlage von Zählerdaten
  • Mit Single-Sign-On und vereinfachten Sicherheitsbereitstellungen auf die Benutzeroberfläche der BMS zugreifen
  • Sie können BMS-Standorte als Applikation einbinden, um ein Verständnis für die vor Ort installierten Komponenten zu erlangen.

Die Cloud-Konnektivität des Systems muss die folgenden Merkmale aufweisen:

  • Onboarding-Prozess und Konfiguration von Standorten
    Das System muss einen einfachen Konfigurations-Workflow bereitstellen, um den Server, auf dem das System gehostet wird, als Gerät zu integrieren und die durch das Systemprojekt repräsentierte Applikation zu registrieren.
  • Auswahl von Daten, die der cloudbasierten SaaS-Applikation zugänglich gemacht werden sollen
    Da nicht alle Daten des Systems für eine Cloud-Übersicht relevant sind, muss das System einen Mechanismus bereitstellen, mit dem eine Auswahl der hochzuladenden Daten getroffen werden kann, so dass von der Cloud-basierten SaaS-Applikation aus nur die erforderlichen Daten sichtbar sind.
  • Datenpunkte und Ereignisse aus der Cloud-basierten SaaS-Applikation
    Für einen bestimmten Standort in die Cloud hochgeladene Datenpunkte und Geräte können überwacht werden; je nach Art des Datenpunkts ist für einige von ihnen auch eine Kommandierung/Übersteuerung möglich. Zuvor hochgeladene Datenpunktwerte können mithilfe einer Trendansicht eingesehen werden. Die mit den hochgeladenen Datenpunkten verbundenen Ereignisse werden auch in der Cloud-basierten SaaS-Applikation angezeigt und auf der Ebene der Geräte und des Standorts zusammengefasst.
  • Remote-Tunnel-Zugriff auf Systeme
    Wenn der Überblick in der Cloud-basierten SaaS die Applikationen nicht ausreicht und der Benutzer mehr Details für einen bestimmten Standort benötigt, kann er einen Tunnel zum System aufbauen und die lokale Benutzeroberfläche des Clients für weitergehende Vorgänge verwenden.

Spezifizierte Produkte:

  • Siemens / Desigo CC oder vergleichbare Produkte
  • Siemens / Building X Operations Manager oder ähnlich
  • Siemens / Building X Energy Manager oder ähnlich
  • Siemens / Building X 360° Viewer oder ähnlich