Integrierte Hardware
Für kleine und/oder mittelgrosse Standorte ist eine spezielle eingebettete Hardware erforderlich (1 Server, bis zu 10.000 Systemobjekte. Die Hardware- und Softwareumgebung muss folgende Mindestanforderungen erfüllen:
- Typ: Embedded
- Prozessor: Intel Celeron N2930 oder vergleichbar
- Speicher: 8GB
- Festplatte: 100 GB SSD
- Netzwerkkarte: Gigabit-Geschwindigkeit
- Grafikkarte: Onboard-Grafikadapter mit integriertem Prozessor
- Mindest-Softwareumgebung:
- Win10 IOT Enterprise 2016 LTSB
- Microsoft SQL Server 2019 –Express Edition
- Netzwerkanforderungen:
- Lokales Netzwerk
- 1 Subnetz
- 100 MBit/s Up-/Download
- Unterstützung von Wake on LAN
Spezifizierte Produkte:
- Siemens / Desigo CC oder vergleichbare Produkte
- Siemens SIMATIC Nanobox IPC227E oder vergleichbare Produkte
Standardhardware für kleine oder mittlere Anlagen
(ca. 500 - 2000 Datenpunkte)
Für mittelgrosse Standorte (bis zu 50.000 Systemobjekte, insgesamt: 1.500.000 in einer verteilten Architektur) ist ein Client/Server-System mit einer hohen Datenübertragungsrate erforderlich. Die Hardwareumgebung muss die folgenden Mindestanforderungen erfüllen:
- Typ: Standard-PC
- Prozessor:
- Intel Core i7: 8. Generation oder neuer, CPU Mark von 13.000 oder höher (oder gleichwertig)
- Single Thread Rating von mindestens 2.300 oder gleichwertig
- Anzahl Kerne: 4 pro laufendes System
- Speicher: 16GB
- Festplatte: 1 * 1024GB SSD
- Netzwerkkarte: Gigabit-Geschwindigkeit
- Grafikkarte: Mittlere Grafikkarte
Netzwerkanforderungen:
- Lokales Netzwerk
- 1000 MBit/s Up-/Download
- Latenz unter 10 ms
- Zur Integration von XNET-Brandmeldesystemen benötigt die Serverhardware einen PCI-Steckplatz für die NCC-2F-Karte
Spezifizierte Produkte: Siemens / Desigo CC oder vergleichbare Produkte
Standardhardware für grosse Anlagen
(ca. 2000 - 35000 Datenpunkte)
Für grosse Standorte ist ein Client-Server-System erforderlich (bis zu 150.000 System-Objekte, Gesamtmenge 1.500.000 in einer verteilten Architektur).
Die Hardwareumgebung muss die folgenden Mindestanforderungen erfüllen:
- Typ: Server 19 Zoll Rack
- Prozessor:
- Intel Core i7: 8. Generation oder neuer, CPU Mark von 13.000 oder höher (oder gleichwertig)
- Intel Xeon Platinum: 2. Generation oder neuer, CPU Mark von 13.000 oder höher (oder gleichwertig)
- Intel Xeon Gold: 2. Generation oder neuer, CPU Mark von 13.000 oder höher (oder gleichwertig)
- Intel Xeon Silver: 2. Generation oder neuer, CPU Mark von 13.000 oder höher (oder gleichwertig)
- Single Thread Rating von mindestens 2.300 oder gleichwertig
- Anzahl Kerne: 4 pro laufendes System
- Speicher: 32GB
- Festplatte: 1 * 1024GB SSD
- Netzwerkkarte: Gigabit-Geschwindigkeit
- Grafikkarte: Mittlere Grafikkarte
- Netzwerkanforderungen
- Backbone Gigabit
- 1000 MBit/s Up-/Download
- Latenz unter 10 ms
- Zur Integration von XNET-Brandmeldesystemen benötigt die Serverhardware einen PCI-Steckplatz für die NCC-2F-Karte
- Unterstützung von IPv6 (Hinweis: IPV6 wird für BACnet-Netzwerke nicht unterstützt.)
- Standardsicherheitsverfahren für DMZ, wie Portweiterleitung, Tunneling und Umleitung, PAT, NAT werden unterstützt.
- Hosting des Servers in der DMZ
Spezifizierte Produkte: Siemens / Desigo CC oder vergleichbare Produkte