L'exemple suivant illustre comment un système Transliner par port TR est ajouté via le réseau local.
- Cliquez sur Systèmes
.
- Sélectionnez + Système Transliner.
- Saisissez un nom, un type de connexion, une adresse IP et un port du système cible (dans l'exemple, le module LAN TR à l'unité de commande IT30xx).
Type de connexion | Interfaces (pas de contrôle de flux matériel) |
---|---|
Port TR (IP) | 9 600 bits/s 8N1 via le module LAN au module RS232 IT30xx |
TR-CI (IP) | 19 200 bits/s 8N1 via le module LAN à la centrale IC |
Port TR (série) | 9 600 bits/s 8N1 via le module RS232 IT3020 |
TR-CI (série) | 19 200 bits/s 8N1 via le module RS232 IC1010 ou ZAE-Flash 2 |
Les informations détaillées sont fournies dans les instructions d'installation suivantes :
Unité de commande IT30xx, A6V10225492 sous ID SiePortal : 109761448
Module LAN TR, A6V10598223 sous ID SiePortal : 109761761
IC1010, A6V11621984 sous ID SiePortal : 109766004
- Sélectionnez le fichier du port TR.
Le fichier de configuration du site contient toutes les informations sur le système de bus circulaire Transliner raccordé (équipements, zones de sécurité, secteurs, tous les textes des messages). Ce fichier est généré par TR-Plan en même temps que les fichiers de paramètres pour le système de bus circulaire Transliner et doit être disponible sur l'ordinateur Keypad-NXT.
- Sélectionnez le fichier utilisateur TR-Port UM.
Le fichier de configuration du profil utilisateur contient toutes les informations sur les utilisateurs de Keypad-NXT (vues affichées, sites, zones de sécurité, commandes autorisées, etc.). Ce fichier est également généré par TR-Plan en même temps que les fichiers de paramètres pour le système de bus circulaire Transliner et doit être disponible sur l'ordinateur Keypad-NXT.
- Cliquez sur Ajouter.
- Le système créé est affiché dans l'aperçu.
À présent, les autorisations pour le système nouvellement créé doivent être configurées. Voir le chap. Configurer un profil d'utilisateur pour Transliner IC.