电源

工作电压

工作电流

功耗

DC 21…30 V,KNX 总线供电

15 mA @ DC 24 V

<0.36 W

KNX 接口

KNX 总线连接端子

总线端子(黑/红)
单股线直径 0.6...0.8 mm

最大通信对象数

  • 5WG1211-2AB13, 5WG1211-2AB33
  • 5WG1212-2AB13, 5WG1212-2AB33
  • 5WG1214-2AB13, 5WG1214-2AB33

 

  • 110
  • 140
  • 200

最大组地址数

  • 5WG1211-2AB13, 5WG1211-2AB33
  • 5WG1212-2AB13, 5WG1212-2AB33
  • 5WG1214-2AB13, 5WG1214-2AB33

 

  • 220
  • 280
  • 400

最大联合表数

  • 5WG1211-2AB13, 5WG1211-2AB33
  • 5WG1212-2AB13, 5WG1212-2AB33
  • 5WG1214-2AB13, 5WG1214-2AB33

 

  • 220
  • 280
  • 400

功能数据

温度传感器

类型

NTC 10k

温度范围

-5...+45 ℃

25 ℃ 时的温度精度

±1 ℃

环境条件和保护分类

外壳防护等级符合 EN 60529

IP20

工作海拔

≤ 3000 m

环境条件

  • 存储 (含运输)
  • 温度:-20...+70 ℃
    湿度:5...95 % r.h.(无结露)
  • 运行
  • 温度:-5...+45 °C
    湿度:5...95 % r.h.(无结露)

标准、指令和认证

产品标准

EN 60669-1, EN 60669-2-1

EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

ETSI EN 300440, ETSI EN 301489-1, ETSI EN 301489-3

EN IEC 63044-5-1,EN IEC 63044-5-2

欧盟认证 (CE)

A5W00729633A *

环境兼容性

产品环保声明文件 (A5W00717383A *) 包含与环境兼容性相关的产品设计和评估资料(RoHS 合规、材料成分、包装、环境效益、废弃处置等)。

常规数据

接近传感器

 

  • 频率范围
  • 射频功率

感应距离:≤20 cm

注意:此距离的获取基于人体检测而非障碍物检测。

  • 5840...5846 MHz
  • 0 dBm

不含包装重量/含包装重量

  • 5WG1211-2AB13, 5WG1211-2AB33
  • 5WG1212-2AB13, 5WG1212-2AB33
  • 5WG1214-2AB13, 5WG1214-2AB33

 

  • 82.15/140.15 g
  • 82.25/140.25 g
  • 83.45/141.45 g

材料

PC

*) 该文档可从网站下载:http://siemens.com/bt/download.