Funktion | |
---|---|
Kommunikation | Modbus RTU (RS-485) |
Unterstützte Baudrate | 9600; 19200; 38400; 57600; 76800; 115200 |
Übertragungsformat | 1-8-E-1; 1-8-O-1; 1-8-N-1; 1-8-N-2 |
Busabschluss | 120 ohm, Steckbrückenauswahl |
Ausführliche Informationen zu bestimmten Funktionen finden Sie in der Basisdokumentation.
Stromversorgung | |
---|---|
Betriebsspannung | AC 24 V ±20 % oder DC 13.5…35 V (SELV) |
Frequenz | 50/60 Hz bei AC 24 V |
Externe Absicherung der Zuleitung | Sicherung träge max. 10 A oder Leitungsschutzschalter max. 13 A oder Stromversorgung mit Strombegrenzung von max. 10 A |
Leistungsaufnahme | ≤ 1,5 VA |
Funktionsdaten | |
---|---|
Feuchtefühler | |
Verwendungsbereich | 0…95 % r.F. (ohne Betauung) |
Messbereich | 0…100 % r.F. |
Messgenauigkeit bei 23 °C und AC/DC 24 V 0...95 % r.F. 30...70 % r.F. |
±3 % r.F. (typisch) |
Zeitkonstante bei 0…50 ℃ und 10…80 % r.F. | < 20 s |
Zul. Luftgeschwindigkeit | 20 m/s |
Temperaturfühler | |
Messbereich | -40…70 ℃ |
Messgenauigkeit bei AC/DC 24 V und 15...35 °C -35...50 °C |
±0.6 K ±1 K |
Zeitkonstante | < 3,5 min, bei mit 2 m/s bewegter Luft |
Umgebungsbedingungen und Schutzart | |
---|---|
Gehäuseschutzgrad | IP54 nach EN 60529 in eingebautem Zustand |
Schutzklasse | III nach EN 60730-1 |
Umweltbedingungen Transport
Bedienung
|
|
Normen, Richtlinien und Zulassungen | |
---|---|
Produktnorm | EN 60730-1, EN 60730-2-9, EN 61000-6-2, Automatische elektrische Steuerungen für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke |
Elektromagnetische Verträglichkeit (Einsatzbereich) | Für den Einsatz in Wohn-, Geschäfts-, Gewerbe- und Industriebereichen |
EU-Konformität (CE) | A5W00037931A *) |
RCM-Konformität | A5W00037932A *) |
UL | UL 873, http://ul.com/database |
UKCA | A5W00188743A *) |
Umweltverträglichkeit | Die Produktumwelterklärung (A5W00306853A *) enthält Daten über die umweltgerechte Produktgestaltung und -bewertung (RoHS-Konformität, Materialzusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung). |
Allgemein | |
---|---|
Leitungslängen für Messsignale | Siehe Datenblatt für das Gerät, das das Signal verarbeitet. |
Elektrische Anschlussklemmen | 1 × 2.5 mm2 oder 2 × 1.5 mm2 |
Werkstoffe und Farben | |
Gehäuseboden | Polycarbonat, RAL 7001 (silbergrau) |
Gehäusedeckel | Polycarbonat, RAL 7035 (lichtgrau) |
Tauchrohr | Polycarbonat, RAL 7001 (silbergrau) |
Filterkappe | Polycarbonat, RAL 7001 (silbergrau) |
Befestigungsflansch | PA 66 – GF35 (schwarz) |
Fühler (komplette Baugruppe) | Silikonfrei |
Verpackung | Wellkarton |
Gewicht inkl. Verpackung | Ca. 219 g |
*) Die Dokumente können unter http://siemens.com/bt/download bezogen werden.