Funktion | |
|---|---|
Kommunikation | Modbus RTU (RS-485) |
Unterstützte Baudrate | 9600; 19200; 38400; 57600; 76800; 115200 |
Übertragungsformat | 1-8-E-1; 1-8-O-1; 1-8-N-1; 1-8-N-2 |
Busabschluss | 120 ohm, Steckbrückenauswahl |
Ausführliche Informationen zu bestimmten Funktionen finden Sie in der Basisdokumentation.
Stromversorgung | |
|---|---|
Betriebsspannung | AC 24 V ±20 % oder DC 13.5…35 V (SELV) |
Frequenz | 50/60 Hz bei AC 24 V |
Externe Absicherung der Zuleitung (EU) | Sicherung träge max. 10 A Auslösecharakteristik B, C, D nach EN 60898 oder Stromversorgung mit Strombegrenzung von max. 10 A |
Leistungsaufnahme | < 2,5 VA |
Funktionsdaten (CO2) | |
|---|---|
Messbereich | 0…2000 ppm |
Messgenauigkeit bei 23 °C und 1013 hPa | ≤ ±(50 ppm + 2 % des Messwerts) |
Temperaturabhängigkeit im Bereich von |
|
Langzeitdrift | < ±5 % des Messbereichs / 5 Jahre (typisch) |
Zeitkonstante t63 | < 5 min |
Rekalibrationsfrei | 8 Jahre |
Funktionsdaten (Temperatur) | |
|---|---|
Verwendungsbereich | -5…45 ℃ |
Messbereich | -35…50 ℃ |
Messgenauigkeit bei DC 24 V im Bereich von |
|
Zeitkonstante t63 | < 3,5 min, bei mit 2 m/s bewegter Luft |
Funktionsdaten (Feuchte) | |
|---|---|
Verwendungsbereich | 0…95 % r.F. (ohne Betauung) |
Messbereich | 0…100 % r.F. |
Messgenauigkeit bei 23 °C und AC/DC 24 V |
|
Zeitkonstante t63 | Ca. 20 s |
Funktionsdaten | |
|---|---|
Max. Luftgeschwindigkeit Vmax | 10 m/sec |
Umgebungsbedingungen und Schutzart | |
|---|---|
Gehäuseschutzgrad | IP54 nach EN 60529 in eingebautem Zustand |
Schutzklasse | III nach EN 60730-1 |
Umweltbedingungen Transport
Bedienung
|
|
Normen, Richtlinien und Zulassungen | |
|---|---|
Produktnorm | EN 60730-1, EN 60730-2-9, EN 61000-6-2, Automatische elektrische Steuerungen für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke |
Elektromagnetische Verträglichkeit (Einsatzbereich) | Für den Einsatz in Wohn-, Geschäfts-, Gewerbe- und Industriebereichen |
EU-Konformität (CE) | A5W00037934A *) |
RCM-Konformität | A5W00037935A *) |
UL | UL 873, http://ul.com/database |
UKCA | A5W00188747A *) |
Umweltverträglichkeit | Die Produktumwelterklärung (A5W00306853A *) enthält Daten über die umweltgerechte Produktgestaltung und -bewertung (RoHS-Konformität, Materialzusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung). |
Allgemein | |
|---|---|
Leitungslängen für Messsignale | Siehe Datenblatt für das Gerät, das das Signal verarbeitet. |
Elektrischer Anschluss Schraubklemmen | 1 × 2.5 mm2 oder 2 × 1.5 mm2 |
Werkstoffe und Farben | |
Gehäuseboden | Polycarbonat, RAL 7001 (silbergrau) |
Gehäusedeckel | Polycarbonat, RAL 7035 (lichtgrau) |
Tauchrohr | Polycarbonat, RAL 7001 (silbergrau) |
Filterkappe | Polycarbonat, RAL 7001 (silbergrau) |
Befestigungsflansch | PA 66 – GF35 (schwarz) |
Fühler (komplette Baugruppe) | Silikonfrei |
Verpackung | Wellkarton |
Gewicht inkl. Verpackung | Ca. 280 g |
*) Die Dokumente können unter http://siemens.com/bt/download bezogen werden.