Typ | SSN | Messparameter | Ausgangssignal | ||
|---|---|---|---|---|---|
CO2 | Temperatur | Relative Feuchte | |||
QFM9150/MO | S55720-S584 | - | -40…70 °C | 0…100 % r.F. | Modbus RTU |
QPM9152/MO | S55720-S585 | 0…2000 ppm | -35…50 °C | 0…100 % r.F. | Modbus RTU |
Typ | SSN | Messparameter | Ausgangssignal | ||
|---|---|---|---|---|---|
CO2 | Temperatur | Relative Feuchte | |||
QFM9150/MO | S55720-S584 | - | -40…70 °C | 0…100 % r.F. | Modbus RTU |
QPM9152/MO | S55720-S585 | 0…2000 ppm | -35…50 °C | 0…100 % r.F. | Modbus RTU |