Geräteeinstellungen

In diesem Bereich haben Sie Zugriff auf die Liste der Funkgeräte und können deren Einstellungen anpassen.

 

Wenn noch keine Gerätesuche durchgeführt wurde, ist die Liste leer. Nach der Gerätesuche erscheinen die gefundenen und gespeicherten Geräte in der Liste.

 

Werden Funkgeräte via Netzwerkknoten WTX16.. / WTT16.. / WTT561.. / WTT662.. ausgelesen, werden diese Zähler auch in der Übersicht 'Verdrahtete Geräte' aufgelistet.

 

Die Anzeige ist wie folgt aufgebaut.

 

1234

1

Suchfeld

2

Liste mit allen am M-Bus gefundenen Funkgeräten

3

Geräteeinstellungen

4

Einstellungen Datenpunkte / Alarmeinstellungen Zähler

 

Geräteliste

In der Geräteliste finden Sie die folgenden Informationen.

  • Erste Spalte: Zeigt an, ob das Gerät aufgenommen oder nicht aufgenommen ist.
  • Verschlüsselung: Zeigt an, ob das Gerät verschlüsselt ist.
  • Medium: Zeigt das Medium.
  • Seriennummer: Zeigt die Seriennummer des Gerätes.
  • Gerätename: Zeigt den unter Gerätename eingegebenen Namen des Gerätes.
  • Beschreibung: Zeigt den unter Beschreibung 1 eingegebenen Text.
  • (Icon Kamera): Zeigt, dass ein Produktbild zum Gerät verfügbar ist.
  • Hersteller / Modell: Zeigt Angaben zum Hersteller und Modell zur besseren Erkennung der Geräte.
  • Abfrageintervall: Zeigt die zeitlichen Abstände, in denen die Geräte-Auslesungen gespeichert werden sollen.
  • OMS: Zeigt an, ob das Gerät OMS-Datenpunkte hat. Siehe Abschnitt 'OMS, OBIS'.
  • Löschen: Durch Anklicken des Abfalleimers wird das Gerät aus der Liste gelöscht.

 

Durch Aktivieren des Kontrollkästchens 'Anzeige fehlerhaft oder noch in Arbeit' können Sie nach fehlerhaften Geräten filtern.

Die Liste der Funkgeräte kann als .xls- oder .csv-Datei exportiert, bearbeitet und anschliessend wieder importiert werden. Im xls- bzw. csv-Format ist das Bearbeiten der Geräte-Informationen einfacher, insbesondere dann, wenn die Felder für mehrere Geräte bearbeitet werden sollen.

  1. Zum Exportieren der Liste klicken Sie auf das xls- oder csv-Symbol.
  1. Bearbeiten Sie die Felder. HINWEIS! Sie können die Felder in den Spalten 'Gerätename (X)' und 'Beschreibung (X)' bearbeiten.
  1. Speichern Sie die Änderungen.
  1. Importieren Sie die Liste über das folgende Icon.

Geräteeinstellungen

Die folgenden Einstellungen sind frei bearbeitbar:

  • Gerätename: Sie können dem Gerät einen Namen geben (z.B. Wohnung 123).
  • Beschreibung 1: Beschreibung des Gerätes, das in der Geräteliste angegeben wird.
  • Beschreibung 2: zusätzliche Beschreibung
  • Abfrageintervall: 15 min. / 60 min., 6 h, 12 h, 1 Tag, 7 Tage, 1 Monat
  • Installationsdatum
  • Das Bild des Gerätes kann bei Bedarf durch Drücken des Bleistiftsymbols eingestellt werden. Dabei kann ein passendes Bild aus der Gerätedatenbank des WTV776 ausgewählt werden.
  1. Klicken Sie auf eine Gerätezeile, um die Einstellungen für das entsprechende Gerät anzuzeigen.
  1. Bearbeiten Sie die Einstellungen.
  1. Klicken Sie auf 'Sichern', um die Einstellungen zu speichern.

 

Abfrageintervalle werden für die Berichterstellung benötigt. Pro Gerät kann individuell ein Abfrageintervall definiert werden. Dieses Intervall bestimmt die zeitlichen Abstände, in denen die Geräte-Auslesungen gespeichert werden sollen. Weitere Informationen zu den Abfrageintervallen finden Sie unter 'Berichte erstellen'.

Die folgenden Einstellungen sind nicht bearbeitbar:

  • ID des Gerätes: Zeigt die Seriennummer des Gerätes.
  • Medium (HEX): Zeigt das Medium, das das Gerät misst.
  • Hersteller-Code: Zeigt den Code des Geräteherstellers (sofern in der Datenbank enthalten).
  • Funkmodus: Zeigt den Funkmodus des Gerätes an.
  • Verschlüsselung: Zeigt an, ob die Verschlüsselung aktiviert oder deaktiviert ist.
  • Kodierungsschlüssel: AES-128-Schlüssel zur Entschlüsselung von Nachrichten.

Detaillierte Informationen zu den integrierten und den nicht integrierten Geräten finden Sie in den Abschnitten 'Integrierte Geräte' und 'Nicht integrierte Geräte'.

Einstellungen Datenpunkte

  • Hauptwert: Es kann ausgewählt werden, welcher Wert bei der Übersicht 'Anlagestatus' > 'Funkgeräte' angezeigt werden soll.
  • Beschreibung: Die Bezeichnung des Datenpunktes kann angepasst werden. Die Beschreibung wird jeweils dort angezeigt, wo der Datenpunkt vorhanden ist (ausser im Standard-Report und in der mobilen App 'ACT HOME').
  • OMS MB-Tag: Zeigt die OMS-Datenpunkte an. Mit dem OMS-Protokoll können die Datenpunkte der angeschlossenen Geräte erkannt werden. Siehe auch Abschnitt 'OMS, OBIS'.
  • OBIS-Code: Zeigt die Datenpunkte mit OBIS-Code an. Siehe Abschnitt 'OMS, OBIS'.
  • Standardbericht – Datenzuordnung: Hier können Sie die Datenpunkte zu vordefinierten Spalten des Standardberichtes zuordnen. Pro Gerät kann jeweils nur ein Datenpunkt einer bestimmten Spalte zugeordnet werden. Datenpunkte mit der Einstellung "none" erscheinen nicht im Standardbericht.
    Detaillierte Informationen zur Datenzuordnung finden Sie in Abschnitt 'Automatische Datenzuordnung'.
    Detaillierte Informationen zum Standardbericht finden Sie unter 'Berichte erstellen', Abschnitt 'Standardberichte'.
  • Benutzerdefinierter Bericht – enthaltene Datenpunkte: Wählen Sie aus, welche Datenpunkte der benutzerdefinierte Bericht enthalten soll.
  • Trenddatei – enthaltene Datenpunkte (x): Wählen Sie aus, welche Datenpunkte die Trenddatei enthalten soll. Mit (x) können alle Checkboxen in der gesamten Spalte aktiviert werden.
  • "…": Durch Klicken auf die Spalte "…", werden weitere Details (Storage, Subunit, Tariff und Type value) zum angewählten Datenpunkt angezeigt. Diese Details können für die Erstellung einer aussagekräftigen Benutzerbeschreibung hilfreich sein.
  • Klicken Sie auf 'Sichern', um die veränderten Einstellungen zu speichern.

Automatische Datenzuordnung

Für jedes neu hinzugefügte Gerät werden die Datenpunkte automatisch zugeordnet und im Standardbericht angezeigt.

Die automatisch zugeordneten Datenpunkte können jederzeit manuell geändert werden.

Detaillierte Informationen zum Standardbericht finden Sie unter 'Berichte erstellen', Abschnitt 'Standardbericht'.

Wurde in Spalte 'Standardbericht – Datenabbildung' einer der folgenden Werte gewählt, erscheint dieser Wert auch in der mobilen App 'ACT HOME':

  • heat_energy
  • cool_energy
  • HCA
  • heat_water_volume
  • cool_water_volume
  • water_volume

Detaillierte Informationen zur mobilen App 'ACT HOME' finden Sie unter 'Mobile App ACT HOME'.

Alarmeinstellungen Zähler

Jedes Gerät hat eine Reihe von Fehlermeldungen, die er über den M-Bus zur Verfügung stellt.

Folgende Angaben und Einstellmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

  • LOG: Zeigt, ob die Fehlermeldung im Ereignisprotokoll registriert wird.
  • E-Mail: Zeigt, ob aufgrund der Fehlermeldung eine E-Mail versendet wird.
  • Ereignisname: Der Ereignisname ist vordefiniert. Er kann aber bei Bedarf verändert werden.
  • Ereignistyp: Zeigt den vom Gerät erhaltenen Ereignistyp an.
  • Zustand: Zeigt, ob der Alarm aktiv oder inaktiv ist.

 

  • Klicken Sie auf "…".
  • Ein weiteres Fenster mit den folgenden Einstellungen öffnet sich:
  • Handlungen:
    • Zum Protokoll hinzufügen: Wählen Sie, ob dieser Alarm im Ereignisprotokoll protokolliert werden soll.
    • E-Mail versenden: Wählen Sie, ob beim Auftreten dieses Alarms eine Info per E-Mail abgesetzt werden soll.
  • Eingangsbedingungen:
    • Hier können Sie das Bit aus dem M-Bus-Statusbyte des Gerätes selektieren, welches die entsprechende Alarmmeldung repräsentiert.
  • Um die Alarmeinstellungen zu übernehmen, klicken Sie auf 'Sichern'.
    HINWEIS! Ohne Bestätigung werden die Einstellungen nicht übernommen.

 

Wenn mehrere Geräte desselben Typs in einer Anlage verbaut sind, dann können die mit (**) gekennzeichneten Einstellungen durch Aktivieren der Checkbox auf alle Geräte dieses Typs übertragen werden.

Gerätesuche

Bei der Gerätesuche können Sie wählen zwischen der Suche nach einem Funk-Konverter innerhalb eines bestimmten Mesh-Netzwerks und der Suche nach einem Funkgerät, das innerhalb eines M-Bus-Funknetzwerks mit einem bestimmten Funk-Konverter kommuniziert.

Konfiguration M-Bus Funknetzwerk

Die Kommunikation zwischen Funk-Konverter und Funkgerät erfolgt über das M-Bus Funknetzwerk. Die folgenden Einstellungen sind frei editierbar:

  • Globaler Verschlüsselungsschlüssel aktivieren: Die globale Verschlüsselung wird während der automatischen Suche verwendet.
  • Globaler AES Key 1: Der globale Verschlüsselungsschlüssel wird während der automatischen Suche verwendet.
  • Globaler AES Key 2: Der globale Verschlüsselungsschlüssel wird während der automatischen Suche verwendet.
  • Betriebsarten des M-Bus Funk: Definieren den Kommunikationsfluss und die Konfiguration des Funkkanals nach EN 13757-4.
  • Es werden ausschliesslich Funkgeräte entsprechend den Betriebsarten des M-Bus Funk gesucht und gefunden sowie empfangen und ausgelesen.
  • Folgende Betriebsarten sind möglich:
    • S: Die Funkgeräte senden typischerweise alle 1 bis 4 Stunden ein Signal.
    • T: Die Funkgeräte senden typischerweise alle 5 bis 15 Minuten ein Signal.
    • C+T: Die Funkgeräte senden typischerweise alle 5 bis 15 Minuten ein Signal.
    • S & C+T: Suche und Empfang sind zyklisch (Dauer Betriebsart S = 5 Stunden; Dauer Betriebsart C+T = 1 Stunde)
  • Dauer der Erfassungsphase: Sie können die Dauer der Gerätesuche in Stunden (1 bis 24) eingeben.
  • Klicken Sie auf 'Speichern', um die veränderten Werte zu speichern.

 

Option

Die folgenden beiden Checkboxen können Sie optional aktivieren, um die Gerätesuche weiter einzuschränken:

  • 'Während des Suchlaufs werden nur Geräte im Installationsmode akzeptiert (SND_IR)': Diese Funktion wird bei Anlagenerweiterung oder bei Geräteaustausch verwendet. Es wird nur nach neuen Geräten im Installationsmode gesucht.
  • 'Nur Geräte mit walk-by Telegrammen auslesen': Diese Funktion wird zur Suche von Geräten verwendet, die im walk-by-Modus kommunizieren. Ziel ist die Fernauslesung von walk-by-Geräten über den Zugang via WTV776.

Konfiguration Mesh-Netzwerk

Die Kommunikation zwischen dem WTV776 und den Funk-Konvertern findet über ein Mesh-Funkprotokoll (Backbone-Netzwerk) statt. Frei editierbare Einstellungen:

  • Mesh-ID: Sie können die Mesh-ID des gewünschten Mesh-Netzwerks eingeben. Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Funk-Konverter zum selben Mesh-Netzwerk gehören.
  • Kanal: Bei Störungen können Sie die Kanal-ID des gewünschten Funk-Konverters eingeben.
  1. Klicken Sie auf 'Speichern' um die veränderten Werte zu speichern.
  1. Klicken Sie auf 'Start des Suchlaufs' um die Gerätesuche zu starten. HINWEIS! Während der Suche blinkt das Wireless-Symbol.

Suchergebnisse

Nach Abschluss der Gerätesuche werden sämtliche gefundenen Geräte in einer Liste aufgeführt.

  1. Selektieren Sie eines oder mehrere Geräte.
  1. Klicken Sie auf 'Hinzufügen'.
  • Die neu gefundenen Geräte werden in die Geräteliste aufgenommen.

Gerätelisten-Management

Hier können Sie diejenigen Geräte zur Geräteliste hinzufügen, die neu gefunden wurden und für die Suche berücksichtigt werden sollen.

HINWEIS
Datenverlust

Alle nicht gespeicherten Geräte werden im Anschluss verworfen.

Für jedes gefundene Gerät sind mindestens folgende Daten aufgeführt:

  • Seriennummer
  • Medium
  • Hersteller-Code mit optionalem Gerätebild
  • Automatisch erzeugter Gerätename