Erstregistrierung

Um Zugriff auf den WTV776 zu erhalten, müssen Sie sich registrieren.

Passwortbedingungen

Ein sicheres Passwort besteht aus mindestens 8 Zeichen. Aus den nachfolgenden 4 Kriterien müssen mindestens 3 erfüllt sein.

  • Lateinische Grossbuchstaben (A...Z)
  • Lateinische Kleinbuchstaben (a...z)
  • Ziffern (0...9)
  • Nicht-alphabetische Zeichen (z.B. !, $, +, ?)

 

  • Der WTV776 und der PC sind am selben Netzwerk angeschlossen.
  • Geben Sie im Browser (Chrome, Safari, FireFox) die IP-Adresse des WTV776 ein (z.B. https://192.168.1.110).
  • Das Registrierungsfenster öffnet sich.

 

  • Geben Sie für die Registrierung die folgenden Pflichtfelder ein.
  • E-Mail
  • Benutzername
  • Passwort
  • Passwort bestätigen
  • Zeitzone

 

  • Klicken Sie auf 'Registrieren'.
    HINWEIS! Die Schaltfläche 'Registrieren' wird erst aktiv, wenn die Bedingungen der Passwortvergabe erfüllt sind.

Sie können die Erstregistrierung auch über Ihr Mobilgerät machen. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 'Option 'Mobile'.

 

Falsche Login-Angaben

Wird ein falsches Login oder Passwort eingegeben, wird dies entsprechend angezeigt. Nach max. sechs Fehlversuchen wird das Einloggen auf dem WTV776 für fünf Minuten (300 s) gesperrt.

Wenn Sie als Benutzer oder Betreuer die Zugangsdaten verloren haben, müssen Sie sich an den Administrator wenden. Dieser kann den aktuellen Account löschen und einen neuen Account anlegen.

HINWEIS

Geht das Administrator-Passwort für den Zugriff zum WTV776 via Webbrowser verloren, können Sie das Benutzerkonto über das lokale Display zurücksetzen.

Weitere Informationen zum Zurücksetzen des Benutzerkontos finden Sie unter 'Bedienung WTV776 am Gerät', Abschnitt 'Benutzerkonto zurücksetzen'.

Anmelden

  • Sie haben sich bereits registriert. HINWEIS! Nach erfolgter Registrierung gelangen Sie wieder auf die Login-Seite.
  1. Melden Sie sich mit dem neu vergebenen Benutzernamen und Passwort an.
  1. Klicken Sie auf 'Anmelden'.
  • Sie gelangen zur Hauptseite des WTV776.

Option 'Mobile'

Die Option 'Mobile' ermöglicht Ihnen, den WTV776 auch vor Ort mit Ihrem Mobiltelefon oder Tablet via WLAN auszulesen.

  • Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Verbindung am WTV776 aktiv ist.

Weitere Informationen zum Aktivieren der WLAN-Verbindung und zum Anzeigen der IP-Adresse finden Sie im Abschnitt 'WLAN-Verbindung'.

  1. Um Ihr Mobilgerät mit dem WTV776 zu verbinden, öffnen Sie auf Ihrem Mobilgerät den Browser.
  1. Geben Sie die IP-Adresse des WTV776 im Browser ein (z.B. https://192.168.0.10).
  • Ihr Mobilgerät verbindet sich mit dem WTV776 via WLAN.
  • Die Login-Seite des WTV776 erscheint im Browser.
  1. Aktivieren Sie die Option 'Mobile', um die Anzeige auf Ihrem Mobilgerät zu optimieren.

 

Wenn Sie die Standard-Login-Seite verwenden, erscheint die optimale Anzeige der Login-Seite automatisch. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an, um auf eine für Ihr Mobilgerät optimierte Übersichtsseite zu gelangen.

Weitere Informationen zum Auslesen der Daten via WLAN über Ihr Mobilgerät finden Sie in Abschnitt 'Mobiles Auslesen der Daten'.