Das Gerät schaltet nicht ein. Die grüne LED ist ausgeschaltet.

  • Prüfen Sie mit einem Multimeter, ob die notwendige Betriebsspannung AC/DC 24 V +/- 10 % zwischen den Klemmen (15) und (16) anliegt.

 

Die Anzeige ist ausgeschaltet.

  • HINWEIS! Nach 10 Minuten Inaktivität schaltet die Anzeige automatisch aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Anzeige wieder einzuschalten.

 

Der WTV776 erkennt keine Geräte.

  1. Prüfen Sie die Verdrahtung zwischen dem WTV776 und den angeschlossenen M-Bus-Geräten,
  1. Prüfen Sie die Verdrahtung zwischen dem WTV776 und Pegelwandlern.
  1. Prüfen Sie die M-Bus-Verdrahtung auf Kurzschluss.

 

Der WTV776 erkennt nicht alle M-Bus-Geräte.

  1. Prüfen Sie die Verdrahtung zwischen dem WTV776 und den nicht erkannten Geräten.
  1. Prüfen Sie mit einem Multimeter, ob die Bus-Spannung bei den nicht erkannten Geräten zwischen DC 24 V und 42 V liegt.
  1. Vergewissern Sie sich, dass die Kommunikations-Einstellungen am WTV776 kompatibel sind mit den M-Bus-Geräten (Übertragungsgeschwindigkeit, Adressierung)
  1. Prüfen Sie, ob die Anzahl angeschlossener M-Bus-Geräte die maximal erlaubte Anzahl nicht überschreitet.

 

Der WTV776 erkennt nicht alle Funkgeräte.

  1. Stellen Sie sicher, dass diejenigen Geräte, die nicht erkannt werden, nicht zu weit vom WTV776 entfernt liegen und dass das Funksignal nicht durch Beton- oder Metallwände zu sehr abgeschwächt wird.
  1. Stellen Sie sicher, dass diejenigen Geräte, die nicht erkannt werden, in die Liste des WTV776 geladen werden und dass der Kontakt zu den drahtlosen M-Bus Geräten, die vom WTV776 erkannt werden, nicht unterbrochen wird.
  1. Beachten Sie, dass einige drahtlose M-Bus-Geräte ihre Daten in Abständen von mehreren Stunden übermitteln.
  1. Prüfen Sie mit Hilfe des Web-Interfaces oder mit der Software ACT531, ob das Mesh-Netzwerk nicht unterbrochen ist.

 

Es kann keine Verbindung zum WTV776 aufgenommen werden.

  1. Prüfen Sie die Netzwerkadresse des PC. HINWEIS! Der WTVx76 hat als Standard die IP-Adresse 192.168.1.110. Dementsprechend muss der PC eine IP-Adresse 192.168.1.xxx haben (mit xxx ungleich 110) Der WTVx76 hat als Standard die IP-Adresse 192.168.1.110.
  1. Prüfen Sie die Router-Konfiguration.
    Detaillierte Informationen finden Sie unter 'Router-Konfiguration'.
  1. Kontaktieren Sie den lokalen IT-Administrator, um Netzwerkprobleme auszuschliessen.