Der WTV776 hat einen Ethernet-Anschluss für die Direktverbindung mit einem lokalen PC oder die Verbindung mit einem PC über das LAN.

Die Standardeinstellungen für die Verbindung mit dem WTV776 sind:

IP-Adresse:

192.168.1.110

Netzmaske:

255.255.255.0

IP-Adressvergabe:

statisch

Für die Verbindung eines PC mit dem WTV776 gehen Sie wie folgt vor:

  1. Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel gemäss Standard T568A oder T568B (1:1 oder Cross-Over), um den WTV776 mit einem PC (direkt) oder LAN zu verbinden.
  1. Falls Sie das LAN verwenden, verbinden Sie den PC ebenfalls mit dem LAN.
  1. Prüfen Sie, ob am WTV776 im Menü 'Informationen' beim Punkt 'LAN Status' eine IP-Adresse anzeigt wird.

 

Verbindung via LAN

Wenn der PC und der WTV776 in ein bestehendes Netzwerk eingebunden werden, kann die IP-Adresse fix sein oder dynamisch von einem DHCP-Server zugewiesen werden.

  • Kontaktieren Sie Ihren Netzwerk-Administrator betreffend der zu verwendenden fixen oder dynamischen IP-Adresse.

Die LAN-Einstellungen können via die lokale Bedienung am WTV776 geändert werden.

Weitere Informationen finden Sie unter 'Bedienung WTV776 am Gerät'.

Direkte PC-Verbindung

  • Konfigurieren Sie die IP-Adresse in den Netzwerkeinstellungen des PC oder des WTV776 so, dass der PC und der WTV776 zum selben Netzwerk gehören. HINWEIS! Im obigen Beispiel muss der PC eine statische IP-Adresse 192.168.1.xxx haben (mit xxx zwischen 1 und 254, aber ohne 110), und die Netzmaske muss auf den Wert 255.255.255.0 eingestellt sein.

IP-Adressbereiche

Folgende IP-Adressbereiche sind für private Netzwerke reserviert:

  • Klasse A: 10.0.0.0–10.255.255.255
  • Klasse B: 172.16.0.0–172.31.255.255
  • Klasse C: 192.168.0.0–192.168.255.255 (typisch für Heimnetzwerke)

Zugriff auf WTV776

  • Geben Sie für den Zugriff auf den WTV776 im Browser (Chrome, Safari, Firefox) die IP-Adresse des WTV776 ein (z. B. https://192.168.1.110).

Weitere Informationen zu Einstellungen und Bedienung des WTV776 via Browser finden Sie unter 'Bedienung WTV776 mit Browser'.

Zusätzliche Hinweise zur Konfiguration des Routers finden Sie unter 'Router-Konfiguration'.