Der WTV776 hat folgende Anschlussklemmen und LEDs.
A | Ethernet-Anschluss | |
B | USB-Anschluss (keine Funktion) | |
C | Antennen-Anschluss | |
D | Klemmen A, B, C: Anschlüsse für nachfolgende Pegelwandler. Klemmen M1 und M2: Anschlüsse für bis zu 20 M-Bus Geräte und für nachfolgende Pegelwandler | |
E | Klemmen (16) und (17): Spannungsversorgung AC/DC 24 V | |
F | Klemmen (12) und (13): Relais-Anschlüsse für den digitalen Ausgang 1, max. AC/DC 30 V | |
G | Klemmen (14) und (15): Relais-Anschlüsse für den digitalen Ausgang 2, max. AC/DC 30 V | |
H | Klemmen (9), (10) und (11): Anschlüsse für die digitalen Eingänge. Klemme (8): Referenz für digitale Eingänge | |
I | Klemmen (6) und (7) werden nicht verwendet. Bitte legen Sie keine elektrische Spannung an diese Klemmen an. |