Der Funk-Konverter besteht aus drei wesentlichen Gehäusekomponenten: Dem an die Wand zu montierenden Unterteil (1), dem abnehmbaren Deckel (2) und der Abdeckung für das Kabelfach (3). Die Bedienelemente des Funk-Konverters für das Netzwerk befinden sich im Kabelfach (3).
Der abnehmbare Deckel enthält die folgenden LEDs.
1 | Grüne LED 1 | 2 | Grüne LED 2 |
3 | Grüne LED 3 | 4 | Grüne LED 4 |
5 | Blaue LED |
|
|
Die Abdeckung für das Kabelfach enthält die folgenden Anschlüsse und Tasten.
1 | Netzanschluss (AC 100…240 V) | 2 | Lokale Einstellungen S1 |
3 | Lokale Einstellungen S2 | 4 | Rückstelltaste |
5 | USB-Anschluss | 6 | LED Mesh-Netzwerk TX-RX |
7 | LED Wireless M-Bus-Netzwerk TX-RX |
|
|