Verwendbare Kabeltypen:
- Geschirmte Telefonkabel 0,5 mm2 (4 x 0,8 mm)
- NYM-Kabel (1.5 mm2)
- Maximale kapazitive Kabelbelastung von 152 nF/km
Busausdehnung
Wenn Sie Kabel mit 0,6 mm2 Querschnitt verwenden, müssen die Angaben in folgender Tabelle zu "maximaler Distanz" und "Anzahl Geräte" halbiert werden.
Anlagetyp | Maximale Distanz | Gesamte Kabellänge | Kabelquerschnitt | Anzahl M-Bus Geräte (Slave) | Max. Übertragungsrate |
---|---|---|---|---|---|
Kleine Wohngebäude | 350 m | 1000 m | 0,5 mm2 | 500 (250 pro Linie) | 9600 Baud |
Grosse Wohngebäude | 350 m | 4000 m | 0,5 mm2 | 500 (250 pro Linie) | 2400 Baud |
64 | 9600 Baud | ||||
Kleine Überbauungen | 1000 m | 4000 m | 0,5 mm2 | 64 | 2400 Baud |
Grosse Überbauungen | 3000 m * | 5000 m | 1,5 mm2 | 64 | 2400 Baud |
Nähere Umgebung | 5000 m * | 7000 m | 1,5 mm2 | 16 | 300 Baud |
Punkt-zu-Punkt Verbindung | 10000 m * | 10000 | 1,5 mm2 | 1 | 300 Baud |
* Bei Distanzen ab 1000 m müssen geschirmte Kabel verwendet werden (siehe EN13757-2, Anhang E).
Signalspezifikation
M-Bus | Bedingung | Minimum | Typisch | Maximum | Einheit |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl einfache M-Bus-Lasten | WTV531-GA5060 | 0 |
| 60 |
|
WTV776-HB6035 | 0 |
| 20 |
| |
WTX631-GA0090 | 0 |
| 250 |
| |
Übertragungsrate | CSegment <= 382 nF | 300 | 2400 | 9600 | Baud |
Busspannung | WTV531-GA5060 | 30 | 39 | 40 | V |
WTV776-HB6035 | 24 | 40 | 42 | V | |
Busstrom | WTV531-GA5060 | 0 |
| 90 | mA |
WTV776-HB6035 | 0 |
| 30 | mA |