Der Funk-Konverter empfängt die Daten von einem oder mehreren Funkgeräten innerhalb eines Funksystems gemäss Standard EN13757-4. Der Funk-Konverter leitet die empfangenen Daten weiter an den WTV776. Zur Suche des optimalen Standorts kann der Funk-Konverter mit einem externen Akku (>= 5000mAh; @5V; >= 1.5A) über einen USB-Anschluss gespiesen werden. Dadurch bleibt der Funk-Konverter während der Suche mobil und kann dorthin bewegt werden, wo das Signal am stärksten ist.

Die blaue LED blinkt, wenn der Standort ungünstig ist und keine Verbindung zum WTV776 gefunden wurde.

Wurde ein günstiger Standort gefunden, hört die blaue LED auf zu blinken, sobald innerhalb eines Funknetzwerks eine Verbindung vom Gerät via Funk-Konverter bis zum WTV776 gefunden wurde, und die Suche nach Funkgeräten beginnt.

 

HINWEIS

Die grünen LEDs leuchten nur, wenn eine Verbindung zum WTV776 hergestellt wurde. Je nach Signalstärke leuchten eine oder mehrere grüne LEDs. Bei starkem Signal leuchten alle vier LEDs. Die blaue LED leuchtet jeweils konstant. Der Mindestabstand zwischen den Funk-Konvertern beträgt 5 m. Der Funk-Konverter muss mindestens 20 cm von der Decke und von der Wand liegen, an der er montiert ist.