Die Montageanleitung liegt der Verpackung bei (siehe Produktdokumentation).
Montagelagen
Die Stellantriebe dürfen in allen Lagen eingebaut werden. |
Montage auf Ventil
Gerät vor der Montage von der Stromversorgung trennen. | |
Keine Werkzeuge wie Rohrzangen oder Schraubenschlüssel verwenden. | |
| |
| |
Montage auf Fremdventilen
Der Adapter ASA80 muss teilweise zusätzlich zum Adapter für Fremdventile verwendet werden, siehe Adapter für Fremdventile.
Der Adapter ASA80 ist bei Bestellung von STA.., STP.. im Lieferumfang enthalten, er kann auch separat bestellt werden.
Demontageschutz
Das Entfernen der Verriegelungstaste verhindert die Demontage, die Position des Antriebs ist gesichert, z.B. am Heizkörper. |
Demontage
Gerät vor der Demontage von der Stromversorgung trennen. | |
Vorsicht! Die Armatur (Ventil) kann noch heiss sein. Warten, bis das Gerät abgekühlt ist. |
Wurde der Demontageschutz verwendet, vor der Demontage zuerst die Verriegelungstaste wieder montieren. |
Der Demontageschutz kann ausschliesslich bei den 6,5 mm Antrieben mit steckbarer Anschlussleitung sowie bei den 6,5 modulierenden Antrieben entfernt werden. Bei allen anderen Varianten ist die Verriegelungstaste fester Bestandteil des Gehäuses und kann nicht entfernt werden.
Erkundigen Sie sich vor der Demontage über die Varianten, bei welcher sich die Verriegelungstaste demontieren lässt.
Im Folgenden finden Sie die Varianten bei welcher sich die Verriegelungstaste demontieren lassen:
SSN | ASN | ||
STA321.65/00 | S55174-A210 | ||
STA121.65/00 | S55174-A211 | ||
STP321.65/00 | S55174-A212 | ||
STP121.65/00 | S55174-A213 | ||
STA161.65L10 | S55174-A214 | ||
STP161.65L10 | S55174-A215 | ||
STA162.65L10 | S55174-A216 | ||
STP162.65L10 | S55174-A217 |
Keine Werkzeuge wie Rohrzangen oder Schraubenschlüssel verwenden.
- Verriegelungstaste leicht drücken.
- Der Raster löst sich.
- Von Hand das Ventil senkrecht nach oben abheben.
Beim Wechsel auf einen anderen STA/STP-Antrieb, kann der Ventiladapter auf dem Ventil bleiben.