Adapter für Fremdventile
Typ | Bestellnummer | Für Ventile des Herstellers |
---|---|---|
ASA04H | S55845-Z304 | Beulco Floorheating |
ASA10 | S55845-Z305 | Strawa Floorheating |
ASA26 | S55845-Z299 | Giacomini |
ASA59 | S55845-Z300 | Danfoss RAV/L |
ASA64 | S55845-Z306 | Pettinaroli |
ASA72 | S55845-Z301 | Danfoss RAV |
ASA78 | S55845-Z302 | Danfoss RA |
ASA80 | S55845-Z303 | M30×1,5 |
AV52 1) | BPZ:AV52 | COMAP |
AV571) | BPZ:AV57 | Herz |
AV59 1) | BPZ:AV59 | Vaillant |
AV61 1) | BPZ:AV61 | MMA Markaryd |
1) | Montage zusammen mit Adapter für Fremdventile und Adapter ASA80 |
Lieferumfang
Stellantriebe, Ventile und Zubehör werden getrennt verpackt und geliefert.
Der Adapter ASA80 ist im Lieferumfang des Stellantriebs enthalten.
Bestellbeispiele
Mit Siemens Ventilen und Direktmontage bei Ventilen anderer Hersteller
Typ | Artikelnummer | Bezeichnung | Stückzahl |
---|---|---|---|
STA321.65L10 | S55174-A200 | Elektrothermischer Stellantrieb | 1 |
Mit Adapter für Ventile anderer Hersteller, siehe Adapter für Fremdventile
Typ | Artikelnummer | Bezeichnung | Stückzahl |
---|---|---|---|
STP161.65L10 | S55174-A215 | Elektrothermischer Stellantrieb | 1 |
ASA78 | S55845-Z302 | Fremdventil Adapter auf Danfoss RA | 1 |
Mit Kabel, siehe Kabelübersicht
Typ | Artikelnummer | Bezeichnung | Stückzahl |
---|---|---|---|
STA321.65/00 | S55174-A210 | Elektrothermischer Stellantrieb | 1 |
ASY21L100H | S55845-Z284 | Halogenfreies Kabel 10 m | 1 |
Mit Kabel und Adapter für Ventile anderer Hersteller, siehe Adapter für Fremdventile
Typ | Artikelnummer | Bezeichnung | Stückzahl |
---|---|---|---|
STA121.65/00 | S55174-A211 | Elektrothermischer Stellantrieb | 1 |
ASA26 | S55845-Z299 | Giacomini | 1 |
ASY21L50 | S55845-Z-280 | PVC Kabel: 5 m | 1 |