Für Heizkörperventile, Kleinventile, Zonenventile und Kombiventile PICV
- ST..121.., STA126.., ST..162..: Betriebsspannung AC/DC 24 V
- ST..161..: Betriebsspannung AC 24 V
- ST..321.. ST..326..: Betriebsspannung AC 230 V
- Stellkraft 125 N, 6,5 mm (ST..65..)
- Stellkraft 100 N, 4 mm (ST..40..)
- Anschlusskabel 1 m, 2 m, 5 m, 10 m / halogenfrei: 1 m, 5 m, 10 m
- Direktmontage für Ventilgewindeanschluss M30×1,5 mm
- IP54 Gehäuseschutzart
- Stellungsanzeiger 360° sichtbar
- Thermisches Dehnstoffelement
- Kraftarme Montage auf das Ventil mittels First-Open-Funktion für NC Antriebe
- Robust, wartungsfrei, geräuschlos