Die Detektoren FDOT251 und FDOT251-S sind ausgelegt für Umgebungen mit geringen bis mittleren Täuschungsgrößen.
Die Detektoren FDOOT261 und FDOOT261-S wurden für die Detektion in allen Umgebungen entwickelt, einschließlich komplexer und anspruchsvoller Bedingungen mit einem hohen Maß an Täuschungsgrößen oder wenn eine schnelle Reaktion erfordert ist.
Folgende Tabelle enthält Beispiele für die Wahl des Brandmelders und des Parametersatzes.
Umgebung | Typ Eigenschaft | Parametersatz |
|---|---|---|
Normales Büro, Raum ohne besondere Störgrößen | FDOT251/-S Keine besonderen Anforderungen | Standard |
Mögliche Störgrößen wie Wasserkocher | FDOOT261/-S Dampf als Störgröße | Balanced Suppression |
Küche | FDOOT261/-S Viel Dampf als Störgröße | Suppression BS |
Spitalzimmer, Museum | FDOOT261/-S Schnelle Reaktion, keine Störgröße | Sensitive |
Reinraum | FDOOT261/-S Schnelle und sehr empfindliche Reaktion | Super Sensitive Ultra Sensitive |
Lüftungssysteme | FDOOT261/-S Schnelle und sehr empfindliche Reaktion | Sensitive Super Sensitive |
Weitere Informationen siehe Dokument 'Applikations-Richtlinie Sinteso Brandmelder'.