Merkmale - Datenblatt - FDOOT261-S - FDOT251-S - FDOT251 - FDOOT261
FDOT251, FDOT251-S, FDOOT261, FDOOT261-S Automatische Brandmelder Datenblatt
- Content Language
- Deutsch
- Content Type
- Technische Dokumentation > Datenblatt
- Document No
- A6V14154752_de--_a
- Download ID
- A6V14154752
- Stock No.
- S54315-F31-A1
- S54315-F30-A1
- S54315-F10-A1
- S54315-F11-A1
- Product No.
- FDOOT261-S
- FDOT251-S
- FDOT251
- FDOOT261
- Access level
- Internet
- File Type
- html
MerkmaleEigenschaften
- Resistent gegen Umwelt- und Störeinflüsse wie Staub, Fasern, Insekten, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, elektromagnetische Beeinflussung, korrosive Dämpfe, Vibration, künstliche Aerosole und atypische Brandphänomene
- Unempfindlich gegen Schlag, Diebstahlsicherung als Zubehör
- Zeit- und prozessabhängiges Detektionsverhalten
- Erprobte Immunität gegen Leistungselektronik-Störungen
- Geschützte Elektronik, qualitativ hochwertige Bauelemente
- Mehrfarbiger Interner Indikator, 360 Grad sichtbar, kein Ausrichten notwendig
- Integrierter Linientrenner
- Unterstützt automatischen Meldertest mit DFTtechnology™
- Unterstützt Scan und Test des externen Alarmindikators
- 'Ein-Mann'-Prüfung, Inbetriebsetzung, Diagnostik und Wartung
- Melderaustausch ohne Neuparametrierung
- Melderaustausch ohne Leiter bis 8 m Höhe möglich
- Einwandfreie Modernisierung dank mechanischer Kompatibilität mit Sinteso Meldersockeln und Zubehör, und dank automatischer Programmierung
- Mimic mode für Kompatibilität mit FS20 Zentralen
- Frei konfigurierbare Detektionsmodi: kombinierter optisch-thermischer Modus, oder nur optischer oder nur thermischer Modus
- Wählbares Detektionsverhalten dank Parametersätzen
- Opto-elektronische Messkammer: Verhindert störendes Fremdlicht, aber erkennt zuverlässig helle und dunkle Rauchpartikel
Ökologische Vorteile
- Verwendung von Sekundärkunststoff
- Effiziente Energienutzung
- Zustandsbasierte Langlebigkeit
- Umweltfreundliche Verarbeitung
- Umweltfreundliches Melderprüfen ohne Gas
- Elektronische Bauteile leicht von Kunststoffteilen trennbar