数据共享服务
BIBB | 描述 |
---|---|
DS-RP-B | 数据共享读取属性-B |
DS-RPM-B | 数据共享读取属性多个-B |
DS-WP-B | 数据共享写入属性-B |
DS-WPM-B | 数据共享写入属性多个-B |
DS-COV-B | 数据共享值变更-B * |
DS-COVP-B | 数据共享值变更属性-B * |
* COV 订阅数上限为 30 个(包含需要确认的变化值 (COV) 通知和不需要确认的变化值 (COV) 通知)。
设备和网络管理服务
BIBB | 描述 |
---|---|
DM-DDB-B | 设备管理-动态设备绑定-B |
DM-DOB-B | 设备管理-动态对象绑定-B |
DM-DCC-B | 设备管理-设备通信控制-B |
DM-TS-B | 设备管理-时间同步-B |
DM-RD-B | 设备管理-重新初始化设备-B |
支持的标准对象类型
对象类型 | 支持 | 支持的属性 |
---|---|---|
模拟输入 | ✓ | Object_Identifier Object_Name Object_Type Present_Value Description Status_Flags Event_State Reliability Out_Of_Service Units COV_Increment |
模拟值 | ✓ | Object_Identifier Object_Name Object_Type Present_Value Description Status_Flags Event_State Out_Of_Service Units COV_Increment |
二进制输入 | ✓ | Object_Identifier Object_Name Object_Type Present_Value Description Status_Flags Event_State Reliability Out_Of_Service Polarity Inactive_Text Active_Text |
二进制值 | ✓ | Object_Identifier Object_Name Object_Type Present_Value Description Status_Flags Event_State Out_Of_Service Inactive_Text Active_Text |
设备 | ✓ | Object_Identifier Object_Name Object_Type System_Status Vendor_Name Vendor_Identifier Model_Name Firmware_Revision Application_Software_Version Description Protocol_Version Protocol_Revision Protocol_Services_Supported Protocol_Object_Types_Supported Object_List Structured_Object_List Max_APDU_Length_Accepted Segmentation_Supported Max_Segments_Accepted Local_Time Local_Date APDU_Segment_Timeout APDU_Timeout Number_Of_APDU_Retries Max master Max info frames Device_Address_Binding Database_Revision Active_COV_Subscriptions Last_Restart_Reason Time_Of_Device_Restart Restart_Notification_Recipients |
多状态值 | ✓ | Object_Identifier Object_Name Object_Type Present_Value Description Status_Flags Event_State Out_Of_Service Number_Of_States State_Text |
正整数值 | ✓ | Object_Identifier Object_Name Object_Type Present_Value Description Status_Flags Event_State Out_Of_Service Units Min_Pres_Value Max_Pres_Value COV_Increment |
数据链路层选项:
- MS/TP 主站(第 9 条),波特率:9600、19200、38400、76800
支持的字符集:
- 指明支持多个字符集并不意味着可以同时支持所有字符集。
- ANSI X3.4
有关 BACnet 服务的详细信息,请参阅 BTL 官方网站。