参数 | 描述 | 出厂设置 | 设定范围 |
---|---|---|---|
P40 1) RDF400..,RDF460.. | 制冷时使能电加热器。 | 1 | 0 = 禁用 1 = 启用 |
P41 | 零能耗区 | 2 K | 0.5...5 K |
P42 | 设定值偏差 | 2 K | 0.5...5 K |
P43 | 供热的比例带/迟滞 | 2 K | 0.5...6 K |
P44 | 制冷的比例带/迟滞 | 1 K | 0.5...6 K |
P45 2) | 用于温度控制的积分作用时间 | 45 分钟 | 0...120 分钟 |
P46 3) | 运行时间 0 到 100 % | RDF400..、RDF460..:150 秒 | 20...300 秒 |
P50 | 保护模式供热温度设定值 | 8 °C | 0 = 关闭 5 °C...P51 (WCoolProt)(P51 = 关闭时为 40 ℃) |
P51 | 保护模式制冷温度设定值 | 0 | 0 = 关闭 P50(5 ℃,当 P50 = 关闭时)...40 ℃ |
P60 4) RDF4..BN | 配置输入 X1 | 1 | 1 = 无输入 2 = 外接温度传感器 (AI) 3 = 供热/制冷转换 (AI/DI) 4 = 门窗触点 (DI) 5 = 故障输入 (DI) 6 = 监测输入 (DI) 7 = 监测输入 (AI) 8 = 存在探测器 (DI) 9 = 酒店存在探测器 (DI) 10 = 调节阀状态 (AI) 15) |
P61 5) RDF4..BN | 信号输入类型 X1 | 1 | 1 = 常开 2 = 常闭 3 = NTC 3k 4 = NTC 10k 5 = DC 0...10 V |
P62 6) | 配置输入 D1 | 1 | 1 = 无输入 3 = 供热/制冷转换 4 = 门窗触点 5 = 故障输入 6 = 监测输入 8 = 存在探测器 9 = 酒店存在探测器 |
P63 7) | 信号输入类型 D1 | 1 | 1 = 常开 2 = 常闭 |
P64 8) RDF4..BN | 制冷冷热转换设定值 | 16 °C | 10...25 ℃ |
P65 8) RDF4..BN | 供热冷热转换设定值 | 28 °C | 27...40 ℃ |
P70 | 节能模式风机启动 | 0 | 0 = 关闭 1...359 分钟 360 = 风机持续运行 |
P71 | 启用风机启动 | RDF400..、RDF440..:1 | 0 = 禁用 1 = 启用 |
P72 | 高速风机转速 | RDF440..、RDF460..:80 % | ECM 风机中速....100 % |
P73 | 中速风机转速 | RDF440..、RDF460..:50 % | ECM 风机低速....ECM 风机高速 |
P74 | 低速风机转速 | RDF440..、RDF460..:30 % | 1 %...ECM 风机中速 |
P75 | 风机运行小时数配置 | 2 | 1 = 启用 2 = 禁用 3 = 重置(之后 P75 自动更改为 1) |
P80 | 断电重启后运行模式 | 1 | 1 = 前一运行模式 2 = 舒适模式 3 = 保护模式 |
P81 RDF4..BN | 启用近场通信 (NFC) | 1 | 0 = 禁用 1 = 启用 |
P82 | 启用密码 | 0 | 0 = 禁用 1 = 启用 |
P83 9) | 密码 | 0 | 00...99 |
P89 | 重置参数 | 0 | 0 = 禁用 1 = 启用 |
P90 14) | 协议 | RDF4..BN:2 | 1 = 无通信 2 = BACnet MS/TP 3 = Modbus RTU |
RDF4..MB:3 | 1 = 无通信 3 = Modbus RTU | ||
P91 10) 14) | 波特率 | RDF4..BN:4 | 1 =自动 2 = 9600 bps 3 = 19200 bps 4 = 38400 bps 5 = 76800 bps |
RDF4..MB:3 | 1 =自动 2 = 9600 bps 3 = 19200 bps 4 = 38400 bps | ||
P92 11) 14) | Modbus 数据帧格式 | 1 | 1 = 1/8/E/1 2 = 1/8/O/1 3 = 1/8/N/1 4 = 1/8/N/2 |
P93 14) | MAC 地址 12) RDF4..BN | 4 | 0...127 |
设备地址 11) | 1 | 1...127 | |
P94 13) 14) RDF4..BN | BACnet MS/TP,设备编码,最高 3 位数 | 0 | 0...999 |
P95 13) 14) RDF4..BN | BACnet MS/TP,设备编码,最低 3 位数 | 10 | 0...999 |
P96 13) 14) 16) RDF4..BN |
主站最大数量 |
127 |
1...127 |
注
1) 参数 P40 仅当 P01 = 2 时可见。
2) 参数 P45 仅当 P04 = 4 时可见。
3) 参数 P46 仅当 P04 = 3 时可见。
4) P60 的参数值 9 仅当 P10 = 2(支持节能模式)时可见。
5) P61 的参数值 1 和 2 仅当 P60 设置为数字输入时可见,参数值 3 和 4 仅当 P60 设置为模拟输入时可见。参数值 5 仅当 P60 = 10 时可见。
6) 参数 P62 不能设置为与 P60 相同的值(无功能、故障触点 (DI)、监控(数字)除外);且参数值 9 仅当 P10 = 2 时可见。
7) 参数 P63 仅当 P62 ≠ 1 时可见。
8) 参数 P64 和 P65 仅当 P60 = 3 和 P61 = 3 或 4 时可见。
9) 参数 P83 仅当 P82 = 1 时可见。
10) P91 的参数值 5 仅当 P90 = 2 时可见。
11) 参数 P92 和 P93 仅当 P90 = 3 时可见。
12) 参数 P93 仅当 P90 = 2 时可见。
13) 参数 P94、P95 和 P96 仅当 P90 = 2 时可见。
14) 如果参数 P90...P96 发生更改,则温控器将在退出参数设置模式后重启,以初始化新设置的应用配置。
15) 该值仅适用于 RDF440BN。
16) 参数 P96 的值必须高于网络中的所有 MAC 地址。
高级参数(诊断和测试)
参数 | 描述 | 范围 |
---|---|---|
d00 *) | 故障信息 | 1 = 无故障 2 = 通信 3 = 输入 X1 (RDF4..BN) 4 = 输入 D1 |
d01 **) | 风机运行时间 | 0 = 未计数 0...1999 小时(精度为 1 小时) |
d02 RDF4..BN | 输入 X1 状态 | 1 = 未选择功能 2 = 已停用 (DI) 3 = 已激活 (DI) -20...70 = 当前温度值 (AI) 5 = 停止服务 (AI) 6 = 制冷激活 7 = 供热激活 0...100 = 监测输入 0...100 % (AI) |
d03 | 输入 D1 状态 | 1 = 未选择功能 2 = 已停用 (DI) 3 = 已激活 (DI) 4 = 制冷激活 5 = 供热激活 |
d04 | RDF400..、RDF440..:检查输出 Q1 的测试模式 | 0 = 强制关闭 1 = 强制开启 2 = 释放 |
d05 | RDF400..、RDF440..:检查输出 Q2 的测试模式 | 0 = 强制关闭 1 = 强制开启 2 = 释放 |
d06 | RDF400..、RDF440..:检查输出 Q3 的测试模式 | 0 = 强制关闭 1 = 强制开启 2 = 释放 |
RDF400..、RDF440..:检查输出 Y50 的测试模式 | 0 = 强制 0 % 1 = 强制 100 % 2 = 释放 | |
d07 | 检查输出 Y1 的测试模式 | 0 = 强制关闭 1 = 强制开启 2 = 释放 |
检查输出 Y10 的测试模式 | 0 = 强制 0 % 1 = 强制 100 % 2 = 释放 | |
d08 | 检查输出 Y2 的测试模式 | 0 = 强制关闭 1 = 强制开启 2 = 释放 |
检查输出 Y20 的测试模式 | 0 = 强制 0 % 1 = 强制 100 % 2 = 释放 | |
d09 | 硬件版本 | 显示 xxx,例如 3 |
d10 | 软件版本 | 显示 xxx,例如 103 |
注意事项
* 如果所有故障同时出现在 HMI 上,则优先级为 X1 > D1 > 无通信。
** P75 = 禁用时,参数 d01 的值为“未计数”;P75 = 启用时,该值为“0”。