风机既能以自动模式运行,也可通过手动模式以所选速度运行。
在自动模式下,风机转速基于温度设定值和当前房间温度。房间温度达到设定值时,控制阀关闭,且风机关闭或保持低转速(参数 P30,出厂设置:1 = 禁用)。
风机转速命令
风机转速和模式均可通过 BACnet/Modbus 进行更改。
风机运行状态
三速风机、变速风机
风机转速和模式均可通过 BACnet/Modbus 进行监控。
带开/关供热/制冷控制的风机控制
在带开/关控制的应用中:
- 低风机转速的切换点与供热/制冷输出同步。
- 风机 (XpHFan /XpCFan) 的最大切换范围由迟滞 (SDH/SDC) 通过查找表确定。
供热/制冷 | |
1速或3速风机
| |
DC 0...10 V 风机 |
|
T [°C] | 房间温度 | Xdz | 零能耗区 (P30) |
w | 房间温度设定值 | XpHFan | 风机“供热”的切换范围(表) |
Q | 风机转速 | XpCFan | 风机“制冷”的切换范围(表) |
Y | “阀门”控制命令 | Fan_max | 最高 DC 0...10 V 风机转速 (P72) |
SDH | 迟滞“供热”(P43) | Fan_min | 最低 DC 0...10 V 风机转速 (P74) |
SDC | 迟滞“制冷”(P44) |
带开/关控制的查找表
SDH/SDC [K] | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | >4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XpHFan/XpCFan [K] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
手动运行 DC 0...10 V 风机
风机转速 I = 通过 P74 可选择的最低风机转速
风机转速 II = 最低风机转速与最高风机转速之间的中转速(通过 P73 可选择)
风机转速 III = 通过 P72 可选择的最高风机转速
注意:手动风机设置不会影响“供热”和“制冷”的控制信号。 |
零能耗区的风机运行 (P30)
在自动风机和舒适模式下,房间温度处于零能耗区时,控制阀常闭,风机被禁用。
零能耗区的风机运行可通过 P30 设置:
P30 | 说明 |
1 ( 禁用) | 自动风机在零能耗区不运行。 |
2 ( 低速,供热和制冷) | 供热和制冷时,自动风机在零能耗区低速运行。 |
3 ( 低速,仅制冷) | 仅制冷时,自动风机在零能耗区低速运行。 供热时,自动风机在零能耗区不运行。 |
周期性风机启动(P70)
借助风机启动功能,即使阀门关闭,也可以在最短开启时间(2 分钟)内定期以低速开启风机。
此功能用于避免由于空气不流通而造成的受潮损坏,或允许回风温度传感器实测正确的房间温度。
➀ | 周期性风机启动 |
➁ | 最短开启时间 |
通过参数 P70 可选择节能模式的周期性风机启动时间。
注意事项
- 风机启动值 0(关闭)表示风机没有在零能耗区运行。
- 节能:
- 风机启动值 1...359 表示风机每“x = 1...359”分钟以低转速开启一次,持续时间等于最短风机开启时间。
- 风机启动值 360 表示风机在零能耗区持续运行。
风机开机启动
风机从静止状态启动时,在 1 秒内以高转速启动,通过克服惯性和摩擦(可通过参数 P71 来选择)确保风机电机安全启动。
风机运行小时数
P75 = 1 时,设备开始对风机的运行小时数计数。如果运行小时数达到 1999 小时,则停止计时,运行小时数通过 P75(3:自动更改为 1)重置后重新计时。