|
|
|
|
| 读取 | 写入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对象编号 |
注册类型 | 对象 | 地址(十进制) | 寄存器长度 | 只读 (RO) 或读/写 (R/W) | 功能码(十六进制) 0x04---读取输入寄存器 0x06---写入单一寄存器 0x10---写入多个寄存器 | 特殊处理 | 默认值 | 数据值范围(十进制) | |
1 |
U16-B |
软件版本 |
1 |
1 |
RO |
0x04 |
- |
- |
- |
000...999 例如 102 = V1.0.2 (0...999) |
2 |
U16-B |
硬件版本 |
2 |
1 |
RO |
0x04 |
- |
- |
- |
000...999 例如 102 = V1.0.2 (0...999) |
3 |
U16-B |
当前应用 |
3 |
1 |
RO |
0x04 |
- |
- |
- |
1 = 无应用 2 = 两管制,两线开/关阀门 3 = 两管制,调节阀 4 = 两管制,三线开/关阀门 5 = 两管制,三位阀门 6 = 两管制,电加热两线开/关阀门 7 = 四管制,两线开/关阀门 8 = 四管制,调节阀 |
4 |
U16-B |
当前运行模式 |
4 |
1 |
RO |
0x04 |
- |
- |
4 |
1 = 保护 2 = 节能 3 = 未使用 4 = 舒适 |
5 |
S16-B |
房间温度 |
5 |
1 |
RO |
0x04 |
- |
x50 |
21 |
-20...70 °C -100 = 停止服务 |
6 |
S16-B |
房间温度设定值 |
6 |
1 |
RO |
0x04 |
- |
x50 |
21 |
5...40 ℃ 0 = 关闭 |
7 |
U16-B |
供热请求 |
7 |
1 |
RO |
0x04 |
- |
- |
0 |
0...100 % |
8 |
U16-B |
制冷请求 |
8 |
1 |
RO |
0x04 |
- |
- |
0 |
0...100 % |
9 |
U16-B |
风机运行状态 |
9 |
1 |
RO |
0x04 |
- |
- |
1 |
1 = 自动 2 = 手动 |
10 |
U16-B |
三速风机 |
10 |
1 |
RO |
0x04 |
- |
- |
1 |
1 = 关闭 2 = 低速 3 = 中速 4 = 高速 |
11 |
U16-B |
变速风机 |
11 |
0 |
0...100 % | |||||
12 |
U16-B |
风机运行时间 |
12 |
1 |
RO |
0x04 |
- |
- |
0 |
0 = 未计数 1...1999(精度为 1 小时) |
13 |
U16-B |
输入 D1 |
13 |
1 |
RO |
0x04 |
- |
- |
- |
0 = 关闭 1 = 开启 |
14 |
U16-B |
故障 |
14 |
1 |
RO |
0x04 |
- |
- |
1 |
1 = 无故障 2 = 内置传感器 3 = 未使用 4 = 输入 D1 5 = 未使用 6 = 未使用 7 = 通信 |
15 |
U16-B | P01 1) RDF400MB,RDF460MB | 18 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 1 | 1 = 两管制,供热/制冷转换 2 = 两管制,电加热盘管 3 = 四管制 |
P01 1) RDF440MB | 1 = 两管制,供热/制冷转换 3 = 四管制 | |||||||||
16 |
U16-B | P02 1) P01 = 1 或 2 | 19 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 2 | 1 = 仅供热 2 = 仅制冷 3 = 供热/制冷自动转换 4 = 供热/制冷手动转换 |
P02 1) P01 = 3 | 5 | 4 = 供热/制冷手动转换 5 = 供热和制冷 | ||||||||
17 |
U16-B | P03 1) RDF400MB | 20 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 2 | 1 = 一速风机 2 = 三速风机 |
P03 1) RDF440MB | 2 | 1 = 一速风机 2 = 三速风机 3 = ECM 风机 | ||||||||
P03 1) RDF460MB | 3 | 3 = ECM 风机 | ||||||||
18 |
U16-B | P04 1) RDF400MB,RDF460MB | 21 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 1 | 1 = 两线开/关阀门执行器 2 = 三线开/关阀门执行器 3 = 三位阀门执行器 |
P04 1) RDF440MB | 4 | 4 = 调节阀门执行器 | ||||||||
19 |
U16-B | P10 (P02 ≠ 4) | 22 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 1 | 1 = 舒适、保护 2 = 舒适、节能、保护 |
P10 (P02 = 4) | 1 = 舒适、保护 | |||||||||
20 |
U16-B |
P11 |
23 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
- |
1 |
1 = 房间温度,内置温度传感器 2 = 温度设定值 3 = 总线温度 |
21 |
U16-B |
P12 |
24 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
- |
1 |
1 = 摄氏度 2 = 华氏度 |
22 |
S16-B |
P13 |
25 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
x50 |
0 |
-5...5 K |
23 |
U16-B |
P14 |
26 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
- |
1 |
1 = 无显示 2 = 温度以 ℃ 和 °F 显示 3 = 温度设定值 4 = 当天时间上午/下午 |
24 |
U16-B |
P15 |
27 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
- |
1 |
1 = 解锁 2 = 锁定 3 = 锁定,设定值除外 4 = 锁定设定值 5 = 锁定风机 6 = 锁定运行模式 |
25 |
S16-B |
P20 |
28 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
x50 |
5 °C |
5 ℃...(P21-1) |
26 |
S16-B |
P21 |
29 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
x50 |
35 °C |
(P20+1)...40 ℃ |
27 |
S16-B |
P22 |
30 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
x50 |
15 °C |
0 = 关闭 5 ℃...P23 (WCoolEco) |
28 |
S16-B |
P23 |
31 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
x50 |
30 °C |
0 = 关闭 P22 (WHeatEco)...40 ℃ |
29 |
U16-B |
P30 |
32 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
- |
1 |
1 = 禁用 2 = 低速,供热和制冷 3 = 低速,仅制冷 |
30 |
U16-B |
P40 |
33 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
- |
1 |
0 = 禁用 1 = 启用 |
31 |
S16-B |
P41 |
34 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
x50 |
2 K |
0.5...5 K |
32 |
S16-B |
P42 |
35 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
x50 |
2 K |
0.5...5 K |
33 |
S16-B |
P43 |
36 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
x50 |
2 K |
0.5...6 K |
34 |
S16-B |
P44 |
37 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
x50 |
1 K |
0.5...6 K |
35 |
U16-B |
P45 |
38 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
- |
45 分钟 |
0...120 分钟 |
36 |
U16-B |
P46 |
39 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
- |
150 秒 |
20...300 秒 |
37 |
S16-B |
P50 |
40 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
x50 |
8 °C |
0 = 关闭 5...P51 (WCoolProt)(40 ℃,当 P51 = 关闭时) |
38 |
S16-B |
P51 |
41 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
x50 |
0 |
0 = 关闭 P50(5 ℃,当 P50 = 关闭时)...40 ℃ |
39 |
U16-B |
P62 |
42 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
- |
1 |
1 = 无输入 2 = 未使用 3 = 供热/制冷转换 4 = 门窗触点 5 = 故障输入 6 = 监测输入 7 = 未使用 8 = 存在探测器 9 = 酒店存在探测器 |
40 |
U16-B |
P63 |
43 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
- |
1 |
1 = 常开 2 = 常闭 |
41 |
U16-B |
P70 |
44 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
- |
0 |
0 = 关闭或 1...359 分钟 360 = 风机持续运行 |
42 |
U16-B |
P71 |
45 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
- |
1 |
0 = 禁用 1 = 启用 |
43 |
U16-B |
P72 |
46 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
- |
80 % |
ECM 风机中速...100% |
44 |
U16-B |
P73 |
47 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
- |
50 % |
ECM 风机低速...ECM 风机高速 |
45 |
U16-B |
P74 |
48 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
- |
30 % |
1 %...ECM 风机中速 |
46 |
U16-B |
P75 |
49 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
- |
2 |
1 = 启用 2 = 禁用 3 = 重置 |
47 |
U16-B |
P80 |
50 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
- |
1 |
1 = 前一运行模式 2 = 舒适模式 3 = 保护模式 |
48 |
U16-B |
P82 |
51 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
- |
0 |
0 = 禁用 1 = 启用 |
49 |
U16-B |
P83 |
52 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
- |
0 |
00...99 |
50 |
U16-B |
P89 |
53 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
- |
0 |
0 = 禁用 1 = 启用 |
51 |
U16-B |
房间运行模式开关 |
101 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
- |
5 |
1 = 保护 2 = 节能 4 = 舒适 5 = 未使用 |
52 |
U16-B |
强制保护模式 |
102 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
- |
0 |
0 = 禁用 1 = 启用 |
53 |
U16-B |
风机转速命令 |
103 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
- |
1 |
1 =自动 2 = 低速 3 = 中速 4 = 高速 |
54 |
S16-B |
舒适模式设定值 |
104 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
x50 |
21 |
5...40 °C |
55 |
S16-B |
来自总线的温度 |
105 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
x50 |
- |
- 20...70 °C |
56 |
U16-B |
门窗触点 |
106 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
- |
1 |
0 = 打开 1 = 关闭 |
57 |
U16-B |
存在探测器 |
107 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
- |
0 |
0 = 无人 1 = 有人 |
58 |
U16-B |
酒店门卡 |
108 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
- |
1 |
0 = 拔卡 1 = 插卡 |
59 |
U16-B |
转换模式 |
109 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
- |
1 |
0 = 供热 1 = 制冷 |
60 |
U16-B |
系统时间 |
200 ... 203 |
4 |
R/W |
0x03 |
0x10 |
- |
- |
Hhmm 0000YYYY YYYYYYYY 0000MMMM 000DDDDD dddhhhhh 00mmmmmm 00ssssss xxxxxxxx Y 2000...2100 = 年份 M 1...12 = 月份 D 1...31 = 月中的某一天 d 0, 1...7 = 任意,周一...周日 h 0...23 = 小时 m 0...59 = 分钟 s 0...59 = 秒 x 保留 |
61 |
U16-B |
重启设备 |
204 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
- |
0 |
0 = 关闭 1 = 重启 |
62 |
U16-B |
测试模式 Y1/Y2 输出 |
205 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
- |
1 |
1 = 已释放 2 = Y1、Y2 开启 10 分钟 3 = Y1、Y2 关闭 10 分钟 4 = Y1 关闭、Y2 开启 10 分钟 5 = Y1 开启、Y2 关闭 10 分钟 |
63 |
U16-B |
保留 1 |
206 |
1 |
- |
0x03 |
0x10 |
- |
- |
- |
64 |
U16-B |
保留 2 |
207 |
1 |
- |
0x03 |
0x10 |
- |
- |
- |
65 |
U16-B |
保留 3 |
208 |
1 |
- |
0x03 |
0x10 |
- |
- |
- |
66 |
U16-B |
保留 4 |
209 |
1 |
- |
0x03 |
0x10 |
- |
- |
- |
67 |
U16-B |
保留 5 |
210 |
1 |
- |
0x03 |
0x10 |
- |
- |
- |
100 |
U16-B |
开始/更新配置 |
300 |
1 |
R/W |
0x03 |
0x06 |
- |
0 |
0 = 更新 1 = 开始 |
注意:1) 在更改参数 P01...P04 值之前,将“开始/更新配置”更新为 1。设备会自动重启:
- “开始/更新配置”恢复为 0。
- “开始/更新配置”参数值保持为 1,超过 10 分钟。设备重启后,参数值恢复为0。