RDF4..BN.. 有两个多功能输入,X1 - 通用输入和 D1 - 数字输入。
RDF4..MB.. 有一个多功能输入 D1 - 数字输入。
可以将 NTC 型传感器,如 NTC 3k、NTC 10k、电压信号 DC 0...10 V 或开关等连接到通用输入端 X1。输入的功能可以通过 P60 + P61(适用于 X1)和 P62 + P63(适用于 D1)进行配置。
出于监控目的,可在总线上提供输入端 X1/D1 的当前温度或状态。
可将参数 P60/P62 设置为以下值:
对象名称 | # | 输入功能 | 描述 | 类型 X1 |
类型 D1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无输入 | 无功能 | -- |
-- |
模拟输入 X1 (RDF4..BN..) | 2 | 外接传感器 | 外接传感器的传感器输入,用于实测当前房间温度。 | AI | |
|
转换模式 | 3 | 供热/制冷转换 | “自动供热/制冷转换”功能的传感器输入。 也可以连接开关而不是传感器。 重要:通过 P61/P63 配置切换状态。 可通过总线进行供热/制冷转换。在这种情况下,不得将该功能分配给本地输入 X1/D1。 | AI/DI |
DI |
|
门窗触点 | 4 | 门窗触点 | 将运行模式切换到保护模式的数字输入。 如果门窗触点处于激活状态,则用户操作无效并显示为 OFF。 也可以通过总线使用门窗触点。在这种情况下,不要将该功能分配给本地输入 X1 /D1。 | DI |
DI |
|
故障 | 5 | 故障输入 | 用于发出外部故障(例如:外接传感器错误)信号的数字输入。 如果输入处于激活状态,显示 注意:故障显示对温控器的运行没有影响。其仅代表视觉信号。 | DI |
DI |
|
数字输入 X1 (RDF4..BN..) 输入 D1 | 6 | 监测输入(数字) | 用于通过总线监控外接开关状态的数字输入 | DI |
DI |
|
模拟输入 X1 (RDF4..BN..) | 7 | 监测输入(模拟) | 用于通过总线监控外接传感器状态(例如 NTC 3k)的传感器输入。 | AI | |
|
存在探测器 | 8 | 存在探测器 | 房间有人入住时,存在探测器输入将运行模式切换到舒适模式;房间无人时,恢复之前的运行模式。 也可以通过总线使用存在探测器。在这种情况下,不要将该功能分配给本地输入 X1/D1。 | DI |
DI |
|
酒店门卡 | 9 | 酒店存在探测器 | 房间无人入住并显示符号 也可以通过总线使用酒店存在探测器。在这种情况下,不要将该功能分配给本地输入 X1/D1。 | DI |
DI |
|
调节阀状态 (RDF440BN..) | 10 | 调节阀状态 |
来自执行器电压信号 DC 0...10 V 的阀门物理位置反馈 | AI |
注意事项
- 可以通过 P61 或 P63 在常开 (NO) 和常闭 (NC) 之间切换控制动作。
- 通过 P61 可选择传感器类型 NTC 3k、NTC 10k。
有关更多详细信息,请参阅应用概述。