支持 BACnet/Modbus 产品
产品型号 | 库存编号 | 工作电压 | 控制输出 | 风机类型 | 描述 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开/关 | 三位 | DC 0...10 V | 开/关(三线) | 三速 | DC 0...10 V | ||||
RDF400BN | S55770-T508 | AC 100...230 V | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | 房间温控器 BACnet/Modbus |
RDF440BN | S55770-T509 | AC/DC 24 V | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | 房间温控器 BACnet/Modbus |
RDF460BN | S55770-T510 | AC 100...230 V | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | 房间温控器 BACnet/Modbus |
支持 Modbus 产品
产品型号 | 库存编号 | 工作电压 | 控制输出 | 风机类型 | 描述 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开/关 | 三位 | DC 0...10 V | 开/关(三线) | 三速 | DC 0...10 V | ||||
RDF400MB | S55770-T511 | AC 100...230 V | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | 房间温控器 Modbus |
RDF440MB | S55770-T512 | AC/DC 24 V | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | 房间温控器 Modbus |
RDF460MB | S55770-T513 | AC 100...230 V | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | 房间温控器 Modbus |